Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Qualità di materiali

Qui trovate una panoramica di tutte le nostre qualità di materiali presenti nella nostra gamma di normalizzati. Dall’acciaio per lavorazioni a caldo e l’acciaio da cementazione sino all’acciaio rapido sinterizzato e il metallo duro.

Lavorazione Piastre e barre Portastampi

Conoscenze gratuite

I nostri esperti hanno lavorato intensamente su questo tema. Dopo una breve e semplice registrazione, saremo lieti di inviarvi gratuitamente le nostre conoscenze riassunte in un libro bianco.

Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori
Si prega di compilare tutti i campi obbligatori


Piastre normalizzate P
BARRE P STANDARD

Le nostre barre P sono adatte per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e dispositivi. Lo spessore è lavorato con una tolleranza di 0/+0,02 mm.

Piastre tonde PR

Le nostre piastre tonde, lavorate su tutti i lati, tornite con tolleranze ristrette e rettificate precisamente sullo spessore, possono essere utilizzate per svariate applicazioni nel settore della costruzione stampi, utensili e dispositivi.

Barre standard
Barre di precisione NP

Le nostre barre di precisione disponibili in numerose dimensioni e qualità di acciaio, sono ideali per la produzione di piastre porta-punzoni, piastre trancianti, piastre di guida, piastre di pressione ecc. Larghezza fresata parallelamente, lunghezza segata con sovrametallo e spessore rettificato.

Barre tonde NR
Barre quadre NV

Vi offriamo barre quadre per diversi utilizzi nel campo della costruzione stampi, utensili, macchine e dispositivi. Lisce esternamente, lunghezza segata con sovrametallo.

Blocchi per l'elettroerosione NE

Blocchi per l'elettroerosione per la produzione di inserti per stampi e punzoni per tranciatura. Lunghezza e larghezza fresata e spessore rettificato. Disponibili nella versione temprata e nella versione sottoposta a trattamento termico.

Inserti NF

Inserti con raggi angolari scaricati, compatibili con le piastre di forma con cava fresata F 53. Lavorati precisamente con sovrametallo su tutti i lati.

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione