Stampi a canale caldo in soli 5 minuti
Lo stampo a canale caldo della Meusburger è composto da un portastampo completo incluso un sistema a canale caldo. Il grande vantaggio consiste nel configuratore appositamente sviluppato per le vostre esigenze, che vi consente un notevole risparmio di costi e tempo.
Informazioni
- Sistema a canale caldo EH 6000:viene consegnato completamente lavorato e assemblato
- Piastra distanziale FH 63:viene fornita completa di cavità fresate per il distributore
Documentazione tecnica
Documentazione tecnica
Qui trovate la documentazione tecnica relativa al Vostro sistema a canale caldo standardizzato.
Schede tecniche
Qui trovate le schede tecniche dei nostri vari tipi di distributore.
Configuratore per stampi a canale caldo
Stampo a canale caldo completo con pochi click
Il configuratore per gli stampi a canale caldo è lo strumento ideale per i progettisti. Con pochi click si ottiene il portastampo completo con il sistema a canale caldo incluso, nella consueta alta qualità. Naturalmente sono disponibili come sempre i dati in 3D da scaricare. I vantaggi sono evidenti. Durante la progettazione dello stampo, il progettista può concentrarsi su altre tematiche e in questo modo risparmiare tempi e costi.
I vantaggi in un colpo d’occhio:
- Configurazione semplice e veloce degli stampi a canale caldo
- Elevata flessibilità, grazie alle posizioni individuali degli ugelli
- Visualizzazione in tempo reale del distributore e disponibilità immediata dei dati in 3D
- Costi trasparenti, grazie all’indicatore dei prezzi
- Tempi di consegna brevi dei pezzi configurati
Soluzioni personalizzate
Per soluzioni personalizzate, si prega di contattare il vostro interlocutore alla Meusburger. Nella sezione Contatti potete trovare il vostro interlocutore.
Aggiornamento del configuratore FH
Con l’aggiornamento nel settore della costruzione stampi, vi presentiamo anche le novità per il configuratore per stampi a canale caldo FH. Inoltre, abbiamo ampliato notevolmente la nostra gamma di ugelli e anche la scelta dei materiali per le materie plastiche.
Clienti di riferimento
Clienti soddisfatti alla Meusburger
Nel settore degli stampi a canale caldo possiamo già contare molti clienti soddisfatti. Una parte della nostra lista clienti così come alcuni dettagli dei progetti che abbiamo realizzato, li potete trovare in una nostra panoramica separata.
Verifica tecnica dei componenti per canale caldo
Verifica tecnica dei componenti per canale caldo
Sia i sistemi a canale caldo standardizzati, come ad esempio gli stampi a canale caldo FH, che i sistemi personalizzati possono essere controllati dal team di assistenza per canale caldo. Nello shop della Meusburger, è disponibile un modulo che viene utilizzato come base per il processo di controllo.
Calcolatore dei costi della materozza
Riduzione dei costi a lungo termine, grazie all’utilizzo di un sistema a canale caldo
Spesso ci si chiede se sia necessario utilizzare un canale caldo o un canale freddo. Saremo lieti di aiutarvi in questa decisione. Vedrete che a lungo termine prevarrà il sistema a canale caldo.
Conoscenze gratuite
I nostri esperti hanno lavorato intensamente su questo tema. Dopo una breve e semplice registrazione, saremo lieti di inviarvi gratuitamente le nostre conoscenze riassunte in un libro bianco.
4 varianti – avete l’imbarazzo della scelta
Con gli stampi a canale caldo standardizzati, avete la possibilità di scegliere tra quattro distributori diversi:
IMT1
Distributore ad 1 punto
Dimensioni interne possibili (A):
- min. 37,5 mm
- mass. 206,25 mm
IMT2
Distributore in linea a 2 punti
Dimensioni interne possibili (A):
- min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
- mass. 206,25 mm
CMT4
Distributore a croce a 4 punti
Dimensioni interne possibili (A):
- min. 35,5 mm
- mass. 220,5 mm
HMT4
Distributore ad H a 4 punti
Dimensioni interne possibili:
- L1: 40,0 – 210,0 mm
- L2: 25,0 – 206,25 mm
- L2: 37,5 – 206,25 mm (d 37)
Sistema a canale caldo EH 6000
Ugello a canale caldo, smartFILL, avvitato E 4100
- Incluse ghiere ugello EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
- Riscaldamento con 230 V, lunghezza cavo di 2000 mm
- Con termocoppia integrata Fe-CuNi (tipo J), DIN 43710, nero+/bianco−
- Pressione di iniezione mass.: 1800 bar
Bussola di iniezione per distributore EH 6400
- Con termocoppia integrata Fe-CuNi (tipo J), DIN 43710, nero+/bianco−
- Riscaldamento con 230 V, lunghezza cavo di 2000 mm
Distributore EH 6100
- Disponibile nelle qualità di materiale 1.2311 / 1.2316, a seconda del tipo di materia plastica utilizzata
Resistenza tubolare flessibile EH 5030
- Potenza di 700 – 2800 W, a seconda della dimensione del distributore
Centratore EH 6200
- Posiziona il distributore nel centro dello stampo, di fronte alla bussola di iniezione
Termocoppia ad angolo EH 5200
- Fe-CuNi (tipo J)
- Termocoppia con molla di protezione
- Cavo di collegamento di 5000 mm
Cavo di messa a terra EH 5225
- Cavo di collegamento di 2500 mm
Connettore per riscaldatore, completo EH 5220
Morsetto di collegamento
- Consente un collegamento senza viti delle linee di alimentazione elettrica, adatto per tutte le resistenze flessibili
- Sono disponibili due opzioni di serraggio per ogni morsetto, in modo che la resistenza flessibile possa essere collegata parallelamente alla presa di riscaldamento formando un “ponte”
Cavo di connessione
- Cavo nichelato puro 2,5 mm² con isolamento in fibra di vetro, 4-x sino a 300°C
Set di avvitamento distanziatori EH 6214
- Per l’esatto posizionamento e avvitamento dei distributori
Ugello a canale caldo EH 4100
1 – Tecnologia di riscaldamento innovativa
- Eccellente trasmissione del calore nel materiale plastico da lavorare
- Profilo omogeneo della temperatura su tutta la lunghezza dell’ugello, grazie a distributori di potenza differenziati
- Cambio semplice e rapido del riscaldamento e della sonda termica, grazie alla serratura di bloccaggio intelligente
2 – Canale di distribuzione a basso consumo con superficie di alta qualità
- Ottimo scambio di fusione, grazie all’assenza di angoli morti
- Sollecitazione di taglio ridotta del materiale fuso
- Buone proprietà di cambio colore
3 – Diversi tipi di ghiere ugello
- Adattabilità flessibile degli ugelli a canale caldo a diverse applicazioni e materiali
- Ghiere ugello facili da sostituire e ad elevata resistenza all’usura
- Lunghezza dell’ugello costante (dimensione l) per tipi di iniezione diversi
4 – Puntale per ugello per proprietà di flusso ottimali
- La divisione e il ricongiungimento del materiale fuso avviene nella parte calda dell’ugello
- Riduce la formazione delle linee di flusso
- Ottimizzazione della qualità ottica e meccanica del pezzo
Piastra distanziale FH 63
La piastra di distribuzione FH 63 viene creata automaticamente tramite l’immissione dei parametri nel configuratore. La larghezza e la lunghezza possono essere selezionate individualmente, mentre lo spessore viene generato automaticamente in una finitura a terra con tolleranza di ± 0,01mm. Le dimensioni dello stampo disponibili variano da 216 x 246 sino a 796 x 1196.
Il modello in 3D contiene già la cavità idonea per il sistema a canale caldo. Inoltre, sono disponibili tre diverse qualità di materiale: acciaio per utensili 1.1730, acciaio per utensili 1.2085 e acciaio per utensili 1.2312.
Marcatura
Per l’etichettatura della termoregolazione possono essere utilizzate le piastrine di identificazione in plastica.
Assemblaggio ghiere ugello EH 42..
4 tipi diversi di ghiere ugello per la corretta variante di iniezione
EH 4200 / RT
Assemblaggio ghiera ugello, smartFILL sezione circolare
- Buona separazione termica rispetto allo stampo, grazie all’isolamento della materia plastica
- Per l’iniezione diretta sulla cavità o sul canale freddo
- Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
- Il puntale ugello e la ghiera ugello sono altamente resistenti all’usura e intercambiabili
EH 4240 / RT-D
Assemblaggio ghiera ugello, smartFILL sezione circolare, passante
EH 4245 / RT-DL
Assemblaggio ghiera ugello, smartFILL sezione circolare, passante con prolunga
- Con prolunga sulla ghiera ugello
- Per la connessione di superfici con forma libera
- Regolazione sulla geometria dell’articolo
- Ghiera ugello con estensione per cono
- Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
- Il puntale ugello e la ghiera ugello sono altamente resistenti all’usura e intercambiabili
EH 4250 / RT-DC
Assemblaggio ghiera ugello, smartFILL sezione circolare, passante con calotta
- Il resto dell’ugello rimane immerso nella calotta per 1 mm
- Per l’iniezione diretta sulla cavità o sul canale freddo
- Adatta per tutti i polimeri termoplastici con finestre di lavorazione da medie a strette, incluse le sostanze riempitive e rinforzanti
- Il puntale ugello e la ghiera ugello sono altamente resistenti all’usura e intercambiabili
Tipo di iniezione e di diametro
Nel nostro opuscolo potete trovare ulteriori informazioni sulla scelta della variante di iniezione corretta, così come la progettazione del diametro di iniezione.
Consegna
Il sistema a canale caldo è completamente montato e collaudato. Il portastampo per gli stampi a canale caldo, esattamente come per la versione standard, non viene preassemblato. Questo presenta un vantaggio: il risparmio di tempo prezioso nello smontaggio dello stesso. In questo modo, tutti i componenti sono disponibili immediatamente per le lavorazioni finali.