Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

CF-H40S+ Carbide

Designation

ISO:K40
US Industry
C11/C12

Chemical composition:

WC86.6
Co (Binder)
11.8
Andere
1.6

Physical and mechanical characteristics:

Mittlere WC-Korngröße:
fein
Dichte (ISO 3369):
14.15 g/cm 3
Härte (ISO 3878):
1400 HV10
Biegebruchfestigkeit (ISO 3327):
3200 MPa
Druckfestigkeit:
4900 MPa
Elastizitätsmodul:
551 GPa
Bruchzähigkeit:
12.5 MPa m 1/2
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
90 W/mK
Wärmeausdehnungskoeffizient (20 - 400 °C):
5.4 10 -6 /K
Korrosionsbeständigkeit:
Ja



Character:

The universal carbide grade - the ideal compromise between hardness and fracture toughness with high edge stability.

Application:

Blocks for eroding, cutting punches and dies with maximum wear resistance;
active parts for stamping, embossing, bending and forming


Processing through

possible:
Polishing

possible:

EDM, coating, laser cutting

 


Typical microstructure view:

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet CF-H40S+

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione