Tutti i portastampi sono immediatamente disponibili a magazzino.
Portastampi
Portastampi di alta precisione in acciaio di alta qualità sottoposto a trattamento termico di distensione.Piastre standard forate, stampi a carrelli per pezzi di montaggio complessi, portastampi intercambiabili per piccole serie e prototipi, così come micro stampi concepiti appositamente per piccoli pezzi di iniezione nelle presse Babyplast. Alla Meusburger tutti i portastampi sono immediatamente disponibili a magazzino.
Stampi F
Gli stampi F forati sono la base affidabile per portastampi precisi di ottima qualità.
Lo stampo a canale caldo FH è un ulteriore passo verso la standardizzazione nel settore del canale caldo. Il portastampo completo, incluso il distributore, può essere configurato con soli pochi click e inviato in poco tempo nella consueta alta qualità con un solo ordine.
Stampi a carrelli pronti per l'uso composti da normalizzati di alta precisione. Utilizzate gli stampi a carrello della Meusburger e approfittate dei numerosi vantaggi.
I portastampi intercambiabili della Meusburger sono la soluzione ideale per la realizzazione rapida ed economica di piccole serie e prototipi. Grazie al sistema intercambiabile speciale con chiavetta di posizionamento, gli inserti possono essere sostituiti in modo semplice, veloce e preciso.
With the H 1000 you will not only work quickly and efficiently but also with absolute precision and repeatability. The standard F parts are aligned and clamped where it matters for the mould function, i.e. in the guide holes.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali