Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.2162 Steel for case-hardening

Designation

DIN:21 MnCr 5
AFNOR:20 MC 5
UNI:-
AISI:5120 

Chemical composition:

C0.21
Si0.25
Mn1.25
Cr1.20

Strength:

max. 210 HB
(≈ max. 710 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

38.5 W/m K


Character:

standard steel for case-hardening with good machinability; high surface hardness with tough core

Application:

machine parts and moulding plates with a high surface hardness;
synthetic resin press moulds for the processing of thermoplastics and thermosetting plastics.


Treatment by

possible:
Polishing, etching, EDM

Nitriding:
Usually, hardened parts are not nitrided → loss of hardness.

Hard chroming:
recommended, results in increased wear and corrosion resistance


Heat treatment:

Soft annealing:

670 to 710 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling, further cooling in air, max. 205 HB

Carburising:
900 to 950 °C. The choice of the carburising means and carburising temperature depends on the desired surface carbon content, the carburising graph and the required case depth.

Application:
870 to 930 °C in powder/salt bath, cooling in oil/warm bath at 160 to 250 °C

Intermediate stress-relieving heat treatment:
630 to 650 °C, about 2 to 4 hours with slow furnace cooling

Preheating:
350 °C depending on dimensions

Hardening:
curing temperature 810 to 840 °C in oil of ~ 60 °C warmth

Cooling:
down to about 100 °C in oil, then in air to about 50 °C

Tempering:
1 hour per 20 mm part thickness, at least 2 hours

Annealing graph:


Technical tip:
  • For mirror polishing we recommend the steel for through hardening 1.2767.

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2162

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione