Forniamo piastre precise semilavorate e barre, direttamente dal nostro magazzino.
Piastre P
Piastre lavorate su tutti i lati per molteplici applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e dispositivi.
Piastre normalizzate P
Anche in questo caso, tutto il materiale viene sottoposto a trattamento termico di distensione che assicura lavorazioni successive con ridotte distorsioni. Le piastre sono fresate con tolleranze ristrette e lo spessore è rettificato.
I nostri listelli P sono adatti per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e dispositivi. Lo spessore è lavorato con una tolleranza di 0/+0,02 mm.
Le nostre piastre tonde, lavorate su tutti i lati, tornite con tolleranze ristrette e rettificate precisamente sullo spessore, possono essere utilizzate per svariate applicazioni nel settore della costruzione stampi, utensili e dispositivi.
Oltre alla gamma di piastre normalizzate, la Meusburger fornisce piastre speciali con lavorazioni diverse secondo le specifiche dei clienti, nella consueta alta qualità. Le varianti disponibili dipendono dal tipo di lavorazione della piastra. Ovviamente, tutte le piastre sono sottoposte a trattamento termico di distensione e fornite con tolleranze ristrette. Nonostante le numerose lavorazioni, i tempi di consegna sono comunque di pochi giorni.
Barre impiegabili universalmente disponibili in diverse misure e qualità di materiale.
Barre standard
Le nostre barre normalizzate, impiegabili universalmente, sono disponibili in diverse misure e qualità di materiale. Ideali per la produzione di lardoni di guida, piastra di contrasto, carrelli ecc. Larghezza e lunghezza segate con sovrametallo e spessore rettificato.
Le nostre barre di precisione disponibili in numerose dimensioni e qualità di acciaio, sono ideali per la produzione di piastre porta-punzoni, piastre trancianti, piastre di guida, piastre di pressione ecc. Larghezza fresata parallelamente, lunghezza segata con sovrametallo e spessore rettificato.
Nella nostra gamma, trovate pezzi tondi per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, macchine e attrezzature. Il diametro viene laminato a caldo o pelato e la lunghezza viene segata con sovrametallo. I materiali 1.2210 e 1.7131 vengono forniti con tolleranza h9.
Vi offriamo barre quadre per diversi utilizzi nel campo della costruzione stampi, utensili, macchine e dispositivi. Lisce esternamente, lunghezza segata con sovrametallo.
Blocchi per l’elettroerosione per la produzione di inserti per stampi e punzoni per tranciatura. Lunghezza e larghezza fresata e spessore rettificato. Disponibili nella versione temprata e nella versione sottoposta a trattamento termico.
Inserti con raggi angolari scaricati, compatibili con le piastre di forma con cava fresata F 53. Lavorati precisamente con sovrametallo su tutti i lati.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali