Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.2085 Tool steel

Designation

DIN:X 33 CrS 16
AFNOR:
Z 35 CD 17.S
UNI:-
AISI:
≈ 422 + S

Chemical composition:

C0.33
Si0.30
Mn0.80
Cr16.00
S0.06
Ni0.30

Strength:

280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

18 W/m K


Character:

corrosion resistant, pre-toughened tool steel with good machinability due to Sulphur additive

Application:

plates for corrosion resistant mould bases and die sets;
moulds for corrosive plastics; the expense for protection and care of mould tools is reduced thanks to increased corrosion resistance; not suitable for mould inserts


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming


Heat treatment:

Usually no heat treatment is required

Soft annealing:
850 to 880 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling, further cooling in air, annealing hardness max. 240 HB

Hardening:
1000 to 1030 °C
keeping curing temperature for 30 minutes
quenching in oil is preferable
obtainable hardness: 48 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 2 hour per 20 mm part thickness;
tempering twice is recommended

Annealing graph:

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2085

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione