Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

3.3547 Aluminium alloy

Designation

DIN:AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
AFNOR:A - G4,5MC
UNI:7790
AISI:-

Chemical composition:

Si0.40
Fe
0.40
Cu
0.10
Mn
0.40-1.00
Mg
4.00-4.90
Cr
0.05-0.25
Zn0.25
Ti
0.15

Strength:

■ 68 - 75 HB
(≈ 230- 260 N/mm²)
● min. 78 HB
(≈ min. 270 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

110-140 W/m K


Character:

not hardenable, homogenised, annealed aluminium alloy with particularly good machining and welding properties; excellent dimensional stability; ideally suited for anodising, hard chromium plating and chemical nickel plating; very high resistance to corrosion
Density: 2.66 kg/dm3
Coefficient of thermal expansion: 24.2 10-6 m/mK
Max. temperature permanent/short term: 90/110 °C

Application:

plates for mould tools, rotary tables, machined components for machine
and jig construction, moulds for prototypes and foamed parts


Treatment by

possible
Polishing, EDM, etching
Ideally suited:
Machining, welding


Heat treatment:

Note: Subsequent heat treatment may lead to
a deterioration of the mechanical properties.

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Datasheet 3.3547

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione