Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.1730 Tool steel

Designation

DIN:C 45 U
AFNOR:XC 48
UNI:-
AISI:1045


Chemical composition:

C0.45
Si0.30
Mn0.70

Strength:

max. 215 HB
(≈ 710 N/mm²)

Thermal conductivity at 20 °C:

50 W/m K


Character:

unalloyed tool steel with excellent machinability, good core toughness for minor applications; chilled cast steel, suitable for flame and inductive hardening

Application:

unhardened parts for mould, die and jig construction; plates and frames for mould bases and die sets


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, EDM, nitriding, hard chroming

 


Heat treatment:

Soft annealing:
 680 to 710 °C for about 2 to 5 hours
 slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C;
 further cooling in air, max. 190 HB

Hardening:
 800 to 830 °C
 Quenching in oil/hot bath/air
 Obtainable hardness: 58 HRC
 hardening depth 3−5 mm
 max. 15 mm through hardening thickness

Tempering:
 Slow heating to tempering temperature immediately after hardening, to 180 to 300 °C depending on desired hardness
 1 hour per 20 mm: min. 2 hours

 

Annealing graph:

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.1730

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione