Le piastre della Meusburger vi consentono di ottenere un portastampo completo in modo semplice e veloce
Assemblate un portastampo completo in modo semplice e veloce con le nostre piastre forate e non forate.
Per saperne di piùVarietà e disponibilità
Approfittate della nostra vasta gamma di barre standard, di precisione e tonde per svariate applicazioni.
Per saperne di piùLa grafite come materiale per l’elettroerosione nella costruzione di stampi e utensili
La grafite sta acquistando sempre più importanza come materiale per l’elettroerosione nella costruzione di stampi e utensili. Rispetto ad altri materiali, presenta chiari vantaggi sia per la fresatura che per l’elettroerosione. La bassa espansione termica del materiale consente di ottenere un’eccellente stabilità dimensionale.
Per saperne di piùLe vostre cavità ci stanno a cuore
Approfittate dei nostri componenti ad alta precisione. Abbiamo adattato i nostri prodotti alle vostre esigenze e siamo sempre a vostra disposizione.
Per saperne di piùComponenti su misura
Se lo standard non è sufficiente, offriamo anche molti altri componenti in versioni personalizzate.
Per saperne di piùMandrini per i costruttori di stampi e utensili
I requisiti di un mandrino portautensili utilizzato per l’asportazione truciolo nella costruzione di stampi e utensili sono spesso molto diversi da quelli della produzione per conto di terzi. Abbiamo riassunto per voi tali requisiti di base ed esaminato l’importanza dei mandrini come componente di una macchina per utensili.
Per saperne di piùMicro stampi – La soluzione ideale di normalizzati per il micro stampaggio ad iniezione
I portastampi per il micro stampaggio ad iniezione, pronti per il montaggio, sono stati concepiti per l’utilizzo nelle presse Babyplast e possono essere ordinati e configurati in modo semplice e flessibile.
Per saperne di piùTabella colori della Meusburger
Lavorate già con la tabella colori della Meusburger? Ogni colore corrisponde a una tolleranza ben definita. Questo ci consente di lavorare direttamente dal modello 3D, facilitando così la progettazione 3D-CAD nella costruzione di stampi e utensili.
Per saperne di piùI nostri portastampi per lo stampaggio ad iniezione
Approfittate dei portastampi della Meusburger come base ideale per il vostro stampo per iniezione plastica.
Per saperne di piùDatari per una marcatura ottimale dei manufatti
I datari vengono utilizzati per la marcatura chiara dei pezzi stampati ad iniezione. In questo modo è possibile imprimere diverse informazioni sui manufatti plastici.
Per saperne di piùCentralina di termoregolazione profiTEMP IM
La nuova centralina di termoregolazione è un dispositivo di termoregolazione compatto, maneggevole e potente, che si distingue per i numerosi vantaggi combinati con un facile utilizzo.
Per saperne di piùPortautensili – Gli aspetti per voi piu importanti in un colpo d’occhio
Quando si cerca portautensili per le fresatrici, le possibilità sono molte e spesso non è facile avere una panoramica completa. Per comprendere meglio questo aspetto e facilitare la vostra decisione, abbiamo riassunto per voi le norme più importanti nel settore dei portautensili per fresatura.
Per saperne di piùProtezione anticorrosione per i vostri stampi
La migliore protezione anticorrosione possibile gioca un ruolo decisivo, sia per lo stoccaggio che per il trasporto dei vostri utensili di qualità. Ma cosa rende buona una protezione anticorrosione? Siamo lieti di spiegarvelo e di mostrarvi anche come potete facilmente migliorare la qualità della protezione.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Prodotti per l'officina
Ecco come prevenire eventuali perdite del tubo di termoregolazione
Dei tubi di termoregolazione danneggiati non sono un problema da poco. Essi possono portare gravi conseguenze alla produzione e alla sicurezza sul lavoro. Qui trovate maggiori informazioni sul corretto utilizzo dei tubi di termoregolazione. Siamo lieti di spiegarvi come utilizzarli in modo affidabile per lungo tempo, nonché di fornirvi ulteriori consigli utili.
Per saperne di piùQuando viene utilizzato uno stampo a canale caldo standardizzato?
Quando si configura uno stampo a canale caldo è fondamentale considerare alcuni aspetti. Desideriamo fornirvi una guida per definire se uno stampo a canale caldo standardizzato è adatto alle vostre esigenze e se potete quindi beneficiare di brevi tempi di consegna.
Per saperne di piùRiduzione dei costi a lungo termine, grazie all’utilizzo di un sistema a canale caldo
Spesso ci si chiede se sia necessario utilizzare un canale caldo o un canale freddo. Saremo lieti di aiutarvi in questa decisione. Vedrete che a lungo termine prevarrà il sistema a canale caldo.
Per saperne di piùFresare elettrodi in rame e alluminio senza taglienti di riporto
I metalli non ferrosi vengono utilizzati quotidianamente nella costruzione di stampi e utensili. I materiali lavorati più frequentemente sono le leghe di alluminio e il rame. A causa delle proprietà di questi materiali, molte frese possono produrre risultati non perfetti e “taglienti di riporto”. Vi mostriamo a cosa prestare particolarmente attenzione e quali utensili da taglio sono più adatti alla lavorazione.
Per saperne di più
Passo dopo passo verso la centralina di termoregolazione
Sicuramente conoscete già la nostra profiTEMP+. Grazie alle funzioni intelligenti e al design salvaspazio, semplifica il processo di stampaggio a iniezione. Ma come equipaggiare il dispositivo affinché soddisfi tutte le esigenze? Per alleviarvi dall’ingente processo di richiesta, desideriamo proporvi una delle nostre novità: il configuratore per profiTEMP+. Andiamo a scoprire insieme i numerosi vantaggi della configurazione automatizzata.
Per saperne di piùSuggerimenti per una migliore classificazione degli accessori di sollevamento durante l’ispezione periodica
Il sollevamento e il trasporto sicuro di carichi pesanti richiede accessori di sollevamento perfettamente funzionanti. Poiché elementi di trasporto usurati possono portare brevemente a gravi conseguenze, un’ispezione regolare è fondamentale.
Per saperne di piùCentralina diagnostica per canale caldo profiTEMP TM
La nuova centralina è stata concepita appositamente per la funzione MoldCheck, il preriscaldamento e il riscaldamento del canale caldo.
Per saperne di piùElementi di guida per la costruzione di stampi: La vostra base ideale per una chiusura stampo precisa
Lunga durata, precisione e disponibilità continua sono fattori importanti nella scelta degli elementi di guida. Scoprite l’ampia scelta della Meusburger, di alta qualità e disponibile direttamente a magazzino.
Per saperne di piùCilindro ad incasso con flangia per spazi di montaggio ristretti
Il cilindro ad incasso con flangia compatto è un prodotto esclusivo della Meusburger ed è ideale per spazi di montaggio ridotti. Grazie alla semplice realizzazione della sede e alle viti comprese nella fornitura, il cilindro può essere montato in brevissimo tempo. Inoltre, la sede con due diametri diversi fa in modo che le guarnizioni non si rovinino durante il montaggio.
Per saperne di piùBen organizzati, grazie alla semplice marcatura del materiale
Dopo essere stati segati, i materiali rimanenti vengono spesso riportati nel magazzino senza essere marcati, il che può portare rapidamente ad una confusione. Succede anche a voi? Vi sveliamo come poter risolvere questo problema.
Per saperne di piùLavorazione Piastre e barre Prodotti per l'officina
Staffaggio dei pezzi con i corpi di staffaggio H 1080
Lo staffaggio dei pezzi può essere effettuato in vari modi. I nostri corpi di staffaggio H 1080 offrono un’ottima opzione per lo staffaggio degli inserti NF così come di pezzi di piccole e medie dimensioni.
Per saperne di piùUn isolamento termico ideale nello stampo in pochi passi.
L’utilizzo di piastre isolanti consente di aumentare l’efficienza della produzione nonché di risparmiare energia.
Per saperne di piùUnità a carrello per la costruzione stampi
Scoprite le nostre unità a carrello e i dispositivi di arresto e le diverse funzionalità per tutti i tipi di sottosquadri. Qui troverete sicuramente il giusto prodotto per le vostre esigenze.
Per saperne di piùUtensili per la finitura delle superfici
Una perfetta finitura delle superfici può essere ottenuta in modi diversi. Che sia necessario rimuovere gli strati di elettroerosione o che si desideri la massima lucentezza, sono necessari determinati utensili. Per semplificare la scelta, abbiamo riassunto per voi consigli e suggerimenti per la finitura delle superfici.
Per saperne di piùStampo a carrelli – La soluzione ideale per componenti complessi
Gli stampi a carrelli sono spesso la soluzione migliore per produrre componenti complessi. Essi vengono utilizzati per pezzi stampati ad iniezione o pressofusi con sottoquadri lungo tutta la circonferenza.
Per saperne di piùPortastampi intercambiabili – Sostituire gli inserti di forma in modo semplice e veloce
Grazie al sistema intercambiabile speciale con chiavetta di posizionamento, gli inserti possono essere sostituiti in modo semplice, veloce e preciso.
Per saperne di piùRealizzazione affidabile di filetti
Quando i maschi si rompono, seguono costi elevati. Grazie alle apposite geometrie, i nostri utensili per filettare soddisfano le esigenze più elevate.
Per saperne di piùStaffaggio flessibile con la morsa autocentrante
La morsa autocentrante HER 1144 si distingue per le sue versatili possibilità di applicazione ed è un elemento fondamentale in ogni officina, sia per l’elettroerosione a filo, per lo staffaggio di blocchi grezzi, che per lo staffaggio dei pezzi per lavorazioni semplici.
Per saperne di piùFornitore completo di prodotti per l’officina e per la movimentazione degli stampi per iniezione
La nostra gamma di prodotti per l’officina comprende una grande varietà di articoli che facilitano sia il trasporto che la manutenzione degli utensili. Questo ci rende il fornitore completo sia per i costruttori di stampi che per gli stampatori ad iniezione.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Prodotti per l'officina
Prodotti per l’officina perfettamente adatti per la costruzione stampi
Per potervi supportare sempre al meglio, offriamo prodotti per l’officina adatti per i più diversi campi di applicazione nella costruzione stampi. Date subito uno sguardo al nostro vasto assortimento!
Per saperne di piùFornitore completo nel settore dei prodotti per l’officina – Materiale ausiliario
Sia per lo stampaggio ad iniezione che per gli stampi per tranciatura, sono necessari vari prodotti chimici. Grazie a noi non dovrete più sprecare del tempo prezioso nel testare tutti i prodotti e fornitori. Infatti, vi offriamo le soluzioni migliori da un’unica fonte.
Per saperne di piùTappo di chiusura con guarnizione conica
Il vostro tappo di chiusura ha delle perdite? Grazie alla nostra esclusiva variante con cono di tenuta, potete evitare tali perdite. Infatti, eliminando il nastro Teflon e grazie alla tenuta immediata dei fori, lo sforzo di montaggio viene ridotto dell’80% rispetto ai prodotti convenzionali.
Per saperne di piùUnità a carrello TT E 3310
L’unità a carrello TT è la più piccola unità a carrello pronta per il montaggio presente sul mercato.
Per saperne di piùFornitore completo nel settore dei prodotti per l’officina – Rifinitura delle superfici
Anche nel settore della rifinitura delle superfici offriamo una vasta gamma di prodotti. I processi di lavorazione, come la lucidatura speculare o la rimozione degli strati di elettroerosione, possono essere eseguiti perfettamente con i nostri prodotti.
Per saperne di piùPortastampi Tecnica del canale caldo
Clienti di riferimento di stampi FH
Il nostro nuovo stampo a canale caldo si distingue per la sua alta qualità e affidabilità in vari progetti. I clienti sono soddisfatti e felici di essere clienti di riferimento. Di seguito, potete vedere un estratto del resoconto di clienti soddisfatti dello stampo a canale caldo e dei progetti realizzati con esso.
Per saperne di piùUnità a carrello compatta, stretta E 3330
Questo tipo di unità a carrello compatta è ideale nel caso in cui venga richiesta una forma estremamente sottile.
Per saperne di piùKit di costruzione carrello E 3011 ed E 3012
Per ogni kit di costruzione del carrello pronto per l'assemblaggio sono disponibili due versioni diverse di piastre di scorrimento e di carrelli.
Per saperne di piùE 3300 Unità a carrello piccola
L’unità a carrello E 3300, grazie alla sua forma, è unica sul mercato. Nonostante ciò, dispone di una classica colonna inclinata e di un tassello di chiusura.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Prodotti per l'officina
Blocchi di distribuzione e raccordi
Il tubo giusto per ogni applicazione - vi offriamo prodotti selezionati della nostra gamma. Connettori, distributori, accessori e utensili per tutti i tipi di tubi completano la gamma di prodotti.
Per saperne di piùTecnica dei raccordi rapidi
I raccordi rapidi di alta qualità sono la base per una produzione sicura e pulita senza tempi di fermo e con una manutenzione ridotta. Per questo offriamo il "sistema principale" e il "sistema USA" , entrambi "made in Germany". Inoltre, la nostra gamma comprende anche sistemi di raccordi rapidi originali Stäubli e RPL e i componenti di RMI Multi ed è completata da tubi selezionati.
Per saperne di piùElementi di deviazione e accessori
Scoprite le novità per una termoregolazione efficiente dei nuclei e degli inserti. Inoltre, abbiamo una vasta gamma di elementi di deviazione, raccordi e tappi di chiusura con o senza filettatura. I numerosi modelli e materiali consentono una impermeabilizzazione efficiente durante i diversi utilizzi e temperature.
Per saperne di piùE 3130 Unità a carrello grande
I sistemi di carrelli, guide e tasselli di chiusura possono essere combinati come soluzioni individuali con le colonne inclinate o con i dispositivi di arresto.
Per saperne di piùFornitore completo nel settore dei prodotti per l’officina
Come fornitore completo di stampi e utensili, la nostra gamma di prodotti copre un ampio spettro. Questi includono anche una vasta gamma di prodotti per ulteriori processi di lavorazione, come l’asportazione truciolo o l’elettroerosione.
Per saperne di piùGuide rettangolari a confronto
Le guide rettangolari vengono fissate all’esterno dello stampo. Esse combinano due funzioni in un unico componente: guida e centraggio finale. Le piastre di scorrimento hanno normalmente un rivestimento W-C:H.
Per saperne di piùRidurre i costi di processo grazie a utensili ad alte prestazioni
Con i nostri alesatori ad alte prestazioni garantiamo valori di taglio più elevati con un risparmio di tempo rispetto ai consueti processi lenti. La nostra gamma di punte ad alte prestazioni si adatta perfettamente ai materiali di alta qualità utilizzati nella costruzione di stampi e utensili.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Portastampi
Standardizzazione nella costruzione di stampi e utensili
Oggigiorno, la standardizzazione di tutta la catena produttiva svolge un ruolo decisivo per un’azienda di successo. In questo articolo vi mostriamo i vantaggi economici della standardizzazione mediante varie possibilità di implementazione nella costruzione di stampi e utensili.
Per saperne di piùUnità a carrello compatta E 3360
Questo tipo di unità a carrello compatta è ideale se il montaggio di tutti i componenti deve essere effettuato dal piano di apertura ed è necessario uno spazio di montaggio ristretto.
Per saperne di più