Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Centralina diagnostica per canale caldo profiTEMP TM

La nuova centralina è stata concepita appositamente per la funzione MoldCheck, il preriscaldamento e il riscaldamento del canale caldo.

Tecnica del canale caldo

Questa esclusiva centralina consente una diagnosi completa e professionale dello stato delle resistenze e delle termocoppie, così come del cablaggio di un canale caldo. Il dispositivo, concepito appositamente per soddisfare le esigenze di costruttori stampi, manutenzioni e assistenze, offre ulteriori vantaggi:

  • Il risultato diagnostico può essere salvato in formato PDF su una chiavetta USB
  • Facile manutenzione, poiché i fusibili a protezione di ciascuna zona sono accessibili dall’esterno (fusibile disponibile come parte di ricambio)
  • Può essere inoltre utilizzata per riscaldare e preriscaldare il canale caldo in tre modalità operative (controllata, manuale, guidata)
  • Può essere utilizzata anche senza conoscenze elettriche specifiche

Caratteristiche

  • Ingombro minimo, grazie alle dimensioni estremamente compatte dell’alloggiamento
  • Il peso ridotto consente un comodo trasporto della profiTEMP TM
  • La navigazione logica e intuitiva richiede una semplice formazione di base
  • Controllo di tutti gli ugelli e distributori, grazie alla potenza massima di 15A per ciascuna zona
  • Per ogni errore, l’operatore riceve possibili cause e consigli dettagliati per la correzione

Dati tecnici

Alimentazione di rete
400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz

Collegamento alla rete
CEE 32 A, 3m

Funzionamento e visualizzazione
Pannello IPS da 7" capacitivo, integrato nel pannello frontale

Ingressi sensori
Termocoppia Fe/CuNi tipo J (-35...500°C) con misura di riferimento interno
Precisione di misura < 1K
Lunghezza del cavo alla termocoppia < 30m

Uscite di riscaldamento
Quantità: 12
230 VAC/15 A (3450 W) con la temperatura ambientale di 20 °C
230 VAC/14.5 A (3335 W) con la temperatura ambientale di 45 °C (secure derating)

Protezione con fusibili superveloci FF 16 A, 6,3 x 32 mm (tipo SIBA 7012540.16 FF)
Lunghezza del cavo ai riscaldatori < 30m

Collegamento all'utensile
Spina: Wieland WI 70.300.2440.0 (alloggiamento montato in superficie con staffa trasversale, 24 contatti, dimensione 24B
Assegnazione: Meusburger standard (001)

Misurazione della corrente di riscaldamento
Campo di misura da 0 a 16 A per uscita di potenza
Risoluzione 0.1 A (precisione +/- 0.1A)

Misura della corrente di dispersione
Campo di misura 0...100 mA
Risoluzione 1 mA

Interfacce
1 x USB tipo A (per la memorizzazione dei file MoldCheck, aggiornamento del firmware
1 x Ethernet RJ45, indirizzo IP regolabile (per scopi di servizio)

Sicurezza elettrica / EMC
Sicurezza elettrica EN 61010-1: 2020-03
Emissione di interferenze EMC secondo EN 61000-6-4, immunità alle interferenze secondo EN 61000-6-2
Categoria di sovratensione II
Classe di protezione I
Classe di protezione IP20

Temperatura ambiente
Funzionamento 0...45 °C
Trasporto e stoccaggio -20...70 °C

Classe di applicazione climatica
Umidità relativa < 75 % media annua, nessuna condensa

Alloggiamento
Dimensioni: 215 x 260 x 400 (H x L x P in mm)
Peso: 9,8 kg

Download

Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto.
Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.

Video

Accessori

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione