Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.7225 Steel for quenching and tempering

Designation

DIN:42 CrMo 4 
AFNOR:42 CD 4
UNI:42 CrMo 4
AISI:4140

Chemical composition:

C0.42
Si0.25
Mn0.75
S<0.035
Cr
1.10
Mo
0.22

Strength:

max. 217 HB
(≈ max. 740 N/mm²)

Tensile strength:

heat treated max. 720 N/mm²

Thermal conductivity at 20 °C:

42.6 W/m K


Character:

alloyedsteel, suitable for quenching and tempering, steel with high resistance and high toughness;
universally usable in engineering

Application:

machine construction, base plates, axes, gear shafts, gear wheels


Treatment by

is possible:
Nitriding, EDM, coating

unusual:

Welding


Heat treatment:

Normalising:
840 to 880 °C afterwards cooling in air; some components need tempering afterwards

Soft annealing:
680 to 720 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air. Maximum 217 HB

Quenching:
max. 1.600 N/mm²

Hardening:
820 - 880 °C
quenching in oil or water
oil hardening for thin and complex,
water hardening for large and simple components
obtainable hardness: 53-61 HRC


Tempering:

slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks) immediately after hardening; at least 60 minutes cooling in air

Annealing graph:

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.7225

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione