Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

M V10 PM Powder metallurgical steel

Designation

AISI:A11 (PM)

Indicatory analysis:

C2.45
Si0.90
Mn0.50
Cr5.20
Mo 1.30
V 9.75

Strength:

max. 280 HB
(≈ max. 960 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

20 W/m K


Character:

Powder metallurgical high-speed steel with optimal dimensional accuracy after the heat treatment, highest abrasive wear resistance and excellent toughness, good machinability through a homogeneous microstructure

Application:

Blocks for eroding, dies and cutting punches with extreme requirements,
fine blanking punches, pressing punches for sinter press tools


Treatment by

highly suitable:
Polishing, nitriding, EDM, coating


Heat treatment:

Soft annealing:
880 to 900 °C, about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour
to about 600 °C; further cooling in air, max. 280 HB

Hardening:
Curing temperature: see tempering chart
quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 60-63 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks)
immediately after hardening;
triple tempering is recommended

Tempering chart:


TechnicalTip

  • Due to the high vanadium content the steel is enriched with small, hard carbides. This guarantees optimum edge stability with maximum abrasive wear resistance.
  • Ideally suitable for highly stressed parts
    with complicated geometries.

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet M V10 PM

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione