Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Basi portastampo

I nostri normalizzati per gli stampi per tranciatura sono direttamente disponibili a magazzino in tempi brevissimi.

Base portastampo standard

Normalizzati di alta precisione in acciaio di alta qualità sottoposti a trattamento termico di distensione, per la costruzione di stampi per tranciatura.Basi portastampo disponibili con o senza forature, basi portastampo di precisione per elevate esigenze di precisione, così come basi portastampo a due colonne con due unità di guida lineari, con disposizione diagonale, centrale o posteriore, a seconda del tipo di base. Alla Meusburger tutti i normalizzati per la costruzione di stampi per tranciatura sono immediatamente disponibili a magazzino.

La base portastampo standard SV

La base portastampo standard SV

La base portastampo standard è disponibile nelle grandezze 156 x 156 sino a 696 x 1396. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia nella piastra superiore che in quella inferiore.

Shop online

Maggiori informazioni

La base portastampo di precisione SP

Nella base portastampo di precisione la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, questo garantisce un'ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. La base portastampo di precisione è disponibile nelle grandezze 196 x 196 sino 496 x 696.

Shop online

Maggiori informazioni

La base portastampo di precisione SP
Base portastampo a due colonne con guida posteriore SH

Base portastampo a due colonne con guida posteriore SH

  • Superficie utile massimale grazie a due unità di guida lineari
  • Bordo di riferimento preciso per una lavorazione successiva delle piastre facile e veloce
  • Combinabili con tutti gli elementi di guida della Meusburger
  • Fori esatti delle piastre per un montaggio preciso degli elementi di guida

Shop online

Base portastampo diagonale a due colonne SD

  • Svariate possibilità di applicazione della base portastampo grazie alla disposizione diagonale e centrale delle colonne di guida
  • Combinabili con gli elementi di guida a sfere e a scorrimento
  • Corrispondono agli interassi delle basi portastampo della Meusburger

Shop online

Base portastampo diagonale a due colonne SD
Base portastampo centrale a due colonne SZ

Base portastampo centrale a due colonne SZ

  • Utilizzo ottimale della larghezza grazie alla disposizione ottimale dei pezzi di tenuta
  • Combinabili con gli elementi di guida a sfere e a scorrimento
  • Corrispondono agli interassi delle basi portastampo della Meusburger

Shop online

Basi portastampo P

Basi portastampo di alta precisione non forati, in acciaio di alta qualità sottoposto a trattamento termico di distensione.

Base portastampo standard P

Base portastampo di precisione P

Basi portastampo P

BASI PORTASTAMPO TRANCIA-PIEGATRICI SB

Vi offriamo le nostre innovative basi portastampo trancia-piegatrici SB, progettate per le presse Bihler 200 kN, 300 kN e 400 kN. Le basi portastampo sono disponibili a magazzino nelle lunghezze sino a 596 mm e nelle versioni SBH “con fresatura di alloggiamento” o SBP “con premilamiera”.

Shop online

Maggiori informazioni
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione