Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

TCBOX

TCBOX

Interfaccia digitale di temperatura per la centralina di termoregolazione

La TCBOX ha 12 ingressi di misura per termocoppie e può essere posizionata direttamente sulla box di connessione dello stampo per iniezione. In questo modo si elimina la necessità di cavi per termocoppie dal canale caldo alla centralina. I valori di temperatura ad alta risoluzione delle zone di controllo vengono inviati alla centralina di termoregolazione tramite un sottile cavo per dati. Ciò consente il massimo risparmio in termini di costi, spazio e utilizzo. Ad esempio, il numero dei cavi di connessione tra lo stampo a canale caldo e la centralina di termoregolazione può essere ridotto sino al 50%.

Informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Elettronica

Tensione di alimentazione24VDC ±10%
Assorbimento di potenzamass. 3 W


Entrate termocoppie

Quantità12
Termocoppia TCFe CuNi tipo L (-50...900°C)
Fe CuNi tipo J (-55...1300°C) [impostazione predefinita]
NiCr Ni tipo K (-35...1372°C)
NiCrSi-NiSi tipo N (-50...1300°C)
CuNi tipo T (-50...400°C)
Pt10Rh-Pt tipo S (-50...1768°C)
Precisione di misurazione<1K
Cavo di connessione<30 m


Interfacce dati

Velocità di trasmissione250kBit (configurabile)
IndirizzamentoDIP switch a 6 poli (1-31)
Disinnesto del Buspuò essere attivato tramite il DIP switch 6
Connettorevedere connessione


Ingressi digitali

Quantità1
Dati elettrici0...30VDC, <10mA a 24VDC (fotoaccoppiatore)
FunzioneConta cicli


Meccanica

Montaggio/installazioneMontaggio su box di connessione dello stampo a canale caldo / Apertura per HAN E 24 poli
(vedere montaggio e connessione)
Tipo di protezioneIP 54 (se la box di connessione sullo stampo a canale caldo ha una protezione di almeno
IP54)
Profondità44,5 mm
Altezza58 mm (senza connettore e bullone di messa a terra)
Larghezza110 mm / 140 mm (con piastra di connessione)


Sicurezza elettrica / CEM

Sicurezza elettricaEN61010-1
CEMEN 61326-1:2013, requisiti industriali
Categoria di sovratensioneII
Grado di protezioneI


Condizioni ambientali

Temperatura consentitaFunzionamento: 0...60 °C; Trasporto, stoccaggio: -20...70 °C;
Umidità dell’aria consentitaUmidità dell’aria relativa < 75% media annuale, senza condensa
Livello di pressione acustica< 50 dB
Grado di inquinamento2
Altezza di installazione sopra il livello del maremass. 2000 m


Download

Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto.
Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.

I vostri vantaggi

  • Offre un potenziale di risparmio in termini di costi, spazio, peso e utilizzo
  • Assicura un’area di stampaggio ad iniezione ordinata e chiarezza nella configurazione del sistema.
  • Riduce il numero di cavi di connessione dal canale caldo alla centralina sino al 50%.
  • Ridotta sensibilità alle interferenze durante la trasmissione dei valori di temperatura
  • Meno soggetta alle interferenze meccaniche nei cavi delle termocoppie (ad es. rottura del sensore, cortocircuito del sensore).
  • Funzioni aggiuntive (conteggio cicli integrato, memorizzazione del valore massimo di temperatura e supporto per il riconoscimento dello stampo).
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione