Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.2738 TSHH steel for plastic moulds

DESIGNATION:

DIN:Lega speciale
AFNOR:
UNI:
AISI:

INDICATORY ANALYSIS:

C0.26
Mn1.45
Cr1.25
Mo0.50
Ni1.05
V0.12

STRENGH:

33 - 38 HRC
(≈ 1050 - 1200 N/mm²)

THERMAL CONDUCTIVITY AT 250°C:

41.3W/m K


CHARACTER:

Modified, pre-toughened steel for plastic moulds, which is characterised by good polishability and optimal grainability; high thermal conductivity and wear resistance

APPLICATION:

Cavity plates without dimension restrictions, with deep cavities and high core loads


TREATMENT BY:

Polishing, etching, EDM, nitriding:
highly suitable

Hard chrome plating:
is possible


HEAT TREATMENT:


Already pre-toughened; usually no heat treatment required


Soft annealing:
720°C 1 hour per 25 mm part thickness
slow controlled cooling inside the furnace
max. 245 HB

Hardening:
880 °C
keep curing temperature for 15 to 30 minutes
cooling in hot bath/oil/compressed gas
obtainable hardness: 50 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature immediately after hardening;
minimum time in furnace: 1 hour per 25 mm part thickness

TEMPERING CHART:


TECHNICAL TIP:
  • uniform hardness over the entire cross section
  • improved weldability
  • higher toughness than 1.2738

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2738 TSHH

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione