Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Settore per lo stampaggio ad iniezione

Questa pagina, appositamente creata per gli stampisti che si occupano di stampaggio ad iniezione, ha lo scopo di fornire un supporto ottimale e una panoramica d’insieme di una vasta gamma di prodotti.

Approfittate della nostra vasta gamma per lo stampaggio ad iniezione

I due fattori più importanti per una produzione sicura e senza problemi sono l’utilizzo di stampi di alta qualità, e la e la consegna rapida dei pezzi di ricambio, se necessari.

La Meusburger offre un’ampia gamma di oltre 96.000 articoli di alta qualità e funzionalità. Tutti i prodotti sono immediatamente disponibili a magazzino. In questo modo risparmiate tempo e denaro nell’acquisto e nella gestione.

Modello di specifiche tecniche

I nostri esperti nella costruzione di utensili hanno elaborato un modello di specifiche tecniche. Ciò vi assicura di non dimenticare alcun dettaglio durante la fase di progettazione delle vostre specifiche tecniche e di poter selezionare velocemente i componenti adatti. Scaricate il modello e date uno sguardo voi stessi.

Scarica il modello di specifiche tecniche

Riduzione dei costi a lungo termine, grazie all’utilizzo di un sistema a canale caldo

Spesso ci si chiede se sia necessario utilizzare un canale caldo o un canale freddo. Saremo lieti di aiutarvi in questa decisione. Vedrete che a lungo termine prevarrà il sistema a canale caldo.

Calcolatore dei costi della materozza

OUR SOLUTION SUPPORT GUIDE FOR INJECTION MOULDERS

The solution support guide is clearly organised with more than 70 injection moulding errors as well as their cause and remedy, and serves as the ultimate reference for eliminating current problems or when creating new designs.

Are you interested? Then don't hesitate to order a free copy from your personal contact in field sales.

Elementi di termoregolazione

Gli elementi di termoregolazione affidabili e sicuri, per il controllo della temperatura dei vostri stampi, creano le migliori condizioni per evitare tempi di fermo alla produzione. Una termoregolazione corretta è essenziale per ottenere una buona qualità dei componenti. Affidatevi alla nostra alta qualità, per prevenire tempi di fermo della produzione dovuti ad elementi di termoregolazione non impermeabilizzati.

Panoramica degli elementi di termoregolazione Vai allo shop online

Espulsori e spine

Offriamo un’ampia scelta e semplici modalità di acquisto per espulsori e spine. La nostra vasta gamma di espulsori e spine comprende numerosi modelli e materiali. I prodotti sono immediatamente disponibili a magazzino. Con il configuratore, le spine possono essere tagliate su misura a secondo delle esigenze dei clienti.

Scoprite di più Vai allo shop online

Datari

Offriamo una vasta gamma di datari con diametri da 2,6 sino a 16 mm. I datari sono disponibili con altezza invariabile e con funzione di blocco.

Utilizzate, soprattutto in caso di elevate pressioni di iniezione, i nostri datari con funzione di blocco, per evitare che l’inserto freccia giri su se stesso.

Vai allo shop online

Componenti elettrici

Offriamo elevate possibilità di combinazione grazie alla vasta gamma di prese industriali con relativo assortimento di cavi. La nostra gamma di prodotti comprende anche un’ampia scelta di interruttori di fine corsa e di prossimità, sensori di campo magnetico, di temperatura e di pressione. I nostri connettori possono essere assemblati singolarmente e possono essere utilizzati sia per le linee di carico che per le linee di controllo, ad esempio nella tecnica del canale caldo. Grazie ai nostri accessori complementari, il vostro stampo è perfettamente attrezzato, per una produzione affidabile. 

Vai allo shop online

Tipi di guida a confronto per la costruzione stampi

„Quali boccole e quali colonne di guida sono compatibili fra loro?“ – alcune domande hanno una risposta semplice. Offriamo un’ampia gamma di elementi di guida di alta precisione in numerose versioni per la costruzione stampi. Gli elementi di guida sono disponibili anche nella versione autolubrificante. Date uno sguardo alla panoramica dei nostri diversi tipi di guide: dalle semplici guide in acciaio sino alle boccole in acciaio sinterizzato.

Guide a confronto Vai allo shop online

Accessori

Numerosi accessori, dagli elementi di trasporto sino ai conta cicli, aiutano ad attrezzare lo stampo in modo professionale e quindi a garantire un funzionamento ed un trasporto sicuri.

Vai allo shop online

Centralina di termoregolazione

La centralina di termoregolazione profiTEMP+ non si distingue solo per la tecnica innovativa, ma anche per il design compatto. Oltre alle nuove funzioni intelligenti come Smart Power Limitation (SPL) e MoldCheck, sono state sviluppate le funzioni standard già esistenti. Lo schermo touch screen da 7” è stato progettato per garantire un utilizzo semplice e intuitivo.

Scoprite di più Vai allo shop online

Materiale ausiliario e prodotti per l’officina

La nostra vasta gamma di materiali ausiliari di alta qualità, studiati appositamente per la costruzione di stampi e utensili, consente un decorso senza difficoltà di produzione, manutenzione funzionamento dei vostri stampi per iniezione.

Potete trovare la gamma completa e ulteriori informazioni sui prodotti per l’officina nei nostri shops.

Vai allo shop online
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione