Guide e centraggi per la pressofusione
Nel nostro vasto assortimento trovate guide piatte, guide standard e guide per stampi grandi. I centratori prismatici e gli anelli di centraggio sono perfettamente compatibili con gli stampi per la pressofusione.
Per saperne di piùPiastre e barre Prodotti per l'officina
Piastre, barre e blocchi per l’elettroerosione per i vostri stampi per la pressofusione
Date uno sguardo alle nostra ampia scelta di piastre, barre e blocchi per l’elettroerosione sottoposti a trattamento termico di distensione. Qui trovate materiali che si adattano in modo ottimale all’utilizzo nella pressofusione.
Per saperne di piùTabella colori della Meusburger
Lavorate già con la tabella colori della Meusburger? Ogni colore corrisponde a una tolleranza ben definita. Questo ci consente di lavorare direttamente dal modello 3D, facilitando così la progettazione 3D-CAD nella costruzione di stampi e utensili.
Per saperne di piùEspulsori e spine per la pressofusione
Diversi materiali e trattamenti termici dei nostri espulsori e delle spine consentono un utilizzo ottimale negli stampi per la pressofusione.
Per saperne di piùComponenti su misura
Se lo standard non è sufficiente, offriamo anche molti altri componenti in versioni personalizzate.
Per saperne di piùLo specialista per l’apporto di calore supplementare nello stampo
Necessitate una soluzione veloce per un preciso apporto di calore nello stampo? Con la nostra resistenza a cartuccia E 6800 sarà un gioco da ragazzi. La potenza assorbita perfettamente compatibile e il diametro precisamente rettificato consentono le migliori condizioni per una lunga durata di vita.
Per saperne di piùBasi portastampo per la pressofusione
Nella pressofusione è spesso necessario dividere i debordamenti e le bavature dal pezzo stampato ed eseguire dei lavori di finitura. Affidatevi anche in questo caso ad un partner eccellente per soluzioni standard nella costruzione di stampi per tranciatura.
Per saperne di piùPiastre isolanti
Ottenete le condizioni ideali per un ottimo isolamento termico del vostro stampo per la pressofusione. Oltre ad una vasta gamma di piastre isolanti standard in diverse varianti, offriamo anche piastre isolanti speciali secondo disegno.
Per saperne di piùIdraulica
I nostri cilindri idraulici, con una temperatura di utilizzo sino a 180°C e con numerosi accessori, sono indicati per l’impiego nel campo della pressofusione.
Per saperne di piùDATARI E INTERRUTTORI DI FINE CORSA
Datari per la marcatura del pezzo dello stampo e interruttori di fine corsa per le alte temperature, per l’impiego nella pressofusione.
Per saperne di piùELEMENTI DI TERMOREGOLAZIONE
Oltre ad innovative soluzioni di termoregolazione, offriamo componenti in acciaio e in acciaio inox per esigenze elevate nella pressofusione.
Per saperne di piùPortastampi
Portastampi di alta precisione in acciaio di alta qualità sottoposto a trattamento termico di distensione. Grazie agli acciai selezionati per la lavorazione a caldo i nostri portastampi sono ideali per l’utilizzo nella pressofusione.
Per saperne di piùLavorazione Piastre e barre Portastampi
Il trattamento termico corretto per il vostro successo
Non tutti i trattamenti termici di distensione sono uguali. Infatti, solo una corretta esecuzione del processo di distensione garantisce il risultato finale desiderato. Per questo la Meusburger utilizza i propri forni di distensione da circa 30 anni.
Per saperne di piùElementi di traporto innovativi
Il mercato nel campo degli elementi di trasporto offre una varietà di dispositivi di aggancio, perlopiù rivestiti con colori accattivanti. Tuttavia, questo sorprendente schema di colori ha molta più importanza di quanto si potrebbe immaginare.
Per saperne di piùLavorazione Piastre e barre Portastampi
Qualità di materiali
Qui trovate una panoramica di tutte le nostre qualità di materiali presenti nella nostra gamma di normalizzati. Dall’acciaio per lavorazioni a caldo e l’acciaio da cementazione sino all’acciaio rapido sinterizzato e il metallo duro.
Per saperne di piùProdotti per la pressofusione per i costruttori di stampi ed utensili
Nel nostro vasto assortimento trovate numerosi componenti, che rispondono alle elevate esigenze degli stampi per la pressofusione.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Portastampi
Alta qualità e precisione
I nostri normalizzati di alta qualità costituiscono la base ottimale per il vostro progetto nella costruzione stampi. Dalla materiale grezzo al controllo finale dei prodotti: in questo modo sosteniamo passo dopo passo i nostri standard di qualità elevati.
Per saperne di più