Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.7131 steel for case-hardening

Designation

DIN:16 MnCr 5
AFNOR:16 MC 5
UNI:-
AISI:5115 

Chemical composition:

C0.16
Si0.25
Mn1.15
Cr0.95

Strength:

max. 186 HB
(≈ max. 635 N/mm²)

Thermal conductivity at 20 °C:

44 W/m K


Character:

steel for case hardening for parts requiring a core strength of 800 –1100 N/mm² and high wear resistance

Application:

guiding elements, cores and machine parts with high surface hardness; synthetic resin press moulds for processing thermoplastics and thermosetting plastics


Treatment by

is possible:
Polishing, etching, EDM
Nitriding:
Usually, hardened parts are not nitrided → loss of hardness.
Hard chroming:
recommended, results in increased wear and corrosion resistance


Heat treatment:

Soft annealing:

670 to 710 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling, further cooling in air, max. 205 HB

Carburising:
900 to 950 °C. The choice of the carburising means and carburising temperature depends on the desired surface carbon content, the carburising graph and the required case depth.

Case hardening:
870 to 930 °C in powder/salt bath, cooling in oil/warm bath at 160 to 250 °C

Intermediate stress-relieving heat treatment:
630 to 650 °C, about 2 to 4 hours with slow furnace cooling

Preheating:
350 °C depending on dimensions

Hardening:
curing temperature 810 to 840 °C in oil of ~ 60 °C warmth

Cooling:
in to about 100 °C oil, then in air to about 50 °C

Tempering:
1 hour per 20 mm part thickness, min. 2 hours

Tempering:
150 °C - 200 °C

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.7131

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione