Grazie al grande magazzino di normalizzati di 18.000 m², vi garantiamo una disponibilità continua.
ORDINATO OGGI – CONSEGNATO IMMEDIATAMENTE
Presso la nostra sede centrale, disponiamo di un ampio magazzino di pezzi finiti e di materiale grezzo. Grazie a queste aree per i prodotti, per il settore della costruzione di stampi, utensili e macchine, possiamo garantire ai nostri clienti una reattività degli ordini ricevuti pari al 98%.
18.000 m² di superficie di magazzino per tempi di consegna molto brevi
Quasi tutti gli articoli del nostro catalogo e del nostro shop online sono immediatamente disponibili e possono essere spediti in poco tempo, grazie ad un’efficiente rete logistica. Grazie agli ottimi processi interni, così come ai solidi accordi con le principali società di trasporto, i nostri clienti possono beneficiare dei nostri servizi di ordine e consegna di prima classe. Quello che ordinate oggi verrà spedito immediatamente. In questo modo, non perdete del tempo prezioso e potete realizzare i vostri progetti nel minor tempo possibile.
CRESCIAMO PER I NOSTRI CLIENTI
La crescita costante e la continua estensione della gamma di prodotti portano con sé molte sfide. Al fine di garantire anche in futuro una disponibilità permanente della merce, abbiamo ampliato notevolmente la nostra capacità di stoccaggio. Con la realizzazione di un magazzino automatico per gli accessori, i nostri processi logistici sono stati ottimizzati e accelerati. Questo ci consente di mantenere la nostra promessa e di offrire una disponibilità permanente dei nostri prodotti.
Area di magazzino per i pezzi finiti
Magazzino automatico per accessori
Il magazzino automatico per gli accessori dispone di 63.000 posti. La merce viene immagazzinata tramite un tasto e di conseguenza viene consegnata ai clienti in tempi brevissimi.
Magazzino manuale per gli accessori
In questo magazzino vengono stoccati materiali pericolosi e detergenti,piccoli accessori con un elevato fabbisogno di spazio o un peso superiore a 10 kg, così come pezzi piccoli su ordinazione.
Magazzino per le piastre
In questo magazzino di prodotti finiti vengono immagazzinati circa 25.000 articoli. Tutte le piastre con un peso inferiore a 30 kg sono collocate in ampi scaffali, mentre quelle più pesanti vengono stoccate in determinate aree sul pavimento.
Area di magazzino per le materie prime
Magazzino verticale
Il magazzino verticale, con una capacità totale di 5.000 posti, consente una disponibilità costante.
Magazzino esterno
Nel nostro magazzino esterno, su una superficie di circa 25.000 m², sono disponibili diversi materiali grezzi per le lavorazioni successive.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali