Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

3.4365 Aluminium - zinc alloy

Designation

DIN:AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075
AFNOR:A - Z5GU
UNI:9007 / 2
AISI:-

Chemical composition:

Si0.40
Fe
0.50
Cu
1.20-2.00
Mn
0.30
Mg
2.10-2.90
Cr
0.18-0.28
Zn5.10-6.10
Ti
0.20

Delivery condition:

T651 - Solution annealed, stress relieved by controlled stretching and artificially aged.

Strength:

max. 158 HB
(≈ max. 540 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

130-160 W/m K


Character:

hardened, high-strength aluminium zinc alloy with good properties
for structure-etching, as well as good machinability, EDM and polishing properties
Density: 2.8 kg/dm3
Coefficient of thermal expansion: 23.4 10-6 m/mK
Maximum temperature, permanent/short term: 90/120 °C

Application:

plates for mould bases and die sets with increased requirements on
strength; components for machine and jig construction


Treatment by

good suitability
Polishing, machining, EDM

Etching:
Suitable for structure-etching

Repair welding:
not suitable for welding


Heat treatment:

Note: Subsequent heat treatment may lead to
a deterioration of the mechanical properties!

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 3.4365

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione