La centralina di termoregolazione profiTEMP+ della Meusburger non si distingue solo per la tecnica innovativa, ma anche per il design compatto. Oltre a nuove funzioni intelligenti come Smart Power Limitation (SPL) e MoldCheck, nella nuova centralina di termoregolazione sono state ulteriormente sviluppate caratteristiche già collaudate. Lo schermo touch screen da 7” è stato progettato per garantire un utilizzo semplice e intuitivo dell'unità di controllo della temperatura.
Centralina di termoregolazione del canale caldo multi-zonacon moduli in step a 6 zone di controllo
In versione da tavolo da 6 a 24 o sino a 48 zone
Soluzione con elevato numero di zone in una versione a colonna da 54 a 120 zone o due dispositivi accoppiati con un massimo di 192 zone
Ogni zona ha 230 VAC / 15 A
Funzionamento uniforme con touch screen da 7’’ (versione da tavolo) o touch screen da 10’’ (versione a colonna)
Disponibile anche con touch screen esterno di 7’’ o con PC industriale di 15’’ (software TEMPsoft2)
La modalità Pairing Mode consente un semplice accoppiamento mediante un cavo Ethernet di due dispositivi. Display e funzionamento con un solo dispositivo
Algoritmo di controllo preciso con autoadattamento
Design pratico
Versione da tavolo con maniglie da trasporto stabili
Allarme a contatto senza potenziale ed entrate digitali (per es. per l’attivazione della modalità standby)
Interfaccia dati: RS485, CAN, Ethernet
Connessione USB
Configurazione personalizzata dei connettori
Download
Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto. Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.
Vantaggi durante il processo di stampaggio a iniezione
Misurazione precisa della potenza, grazie all’alta precisione del segnale di attivazione sull’uscita di riscaldamento
Riscaldamento uniforme, controllato mediante una rampa automatica
Riscaldamento Incolonnato - Riscaldamento a gruppi di zone prestabilite dall’operatore
Monitoraggio della termocoppia in caso di rottura, inversione di polarità o corto circuito
Spegnimento di sicurezza delle singole zone in caso di rilevamento di errori critici nel circuito di riscaldamento
Rilevamento rapido di eventuali perdite, grazie al monitoraggio continuo del processo
Omologazione cTUVus
Entrambe le versioni da tavolo della profiTEMP+ sono state certificate secondo gli standard di sicurezza dei prodotti americani e canadesi. Le versioni della profiTEMP+ sono disponibili con omologazione per gli Stati Uniti e il Canada.
MoldCheck - Controllo efficiente dei sistemi a canale caldo
Ancora prima di avviare il funzionamento dello stampo, può essere effettuato un controllo completamente automatico del cablaggio. Inoltre, è possibile monitorare lo stato delle resistenze e delle termocoppie del canale caldo.
Smart Power Limitation - Limitazione di potenza intelligente
La funzione intelligente di limitazione della potenza Smart Power Limitation impedisce che la potenza totale di riscaldamento richiesta dalle singole resistenze superi in qualsiasi momento la potenza disponibile dall’alimentazione di rete.
Inoltre, il termoregolatore assicura una potenza il più uniforme possibile verso le uscite di riscaldamento.
In questo modo, la profiTEMP+ impedisce picchi di carico e variazioni di potenza.
Misurazione senza disturbi delle correnti di riscaldamento - Nessuna perdita di controllo in millesimi di secondo
Un processo di misura non deve influire sul processo in corso. La profiTEMP+ soddisfa perfettamente questa richiesta. Infatti, la misurazione del riscaldamento, fondamentale per il processo, avviene senza l’interruzione del controllo e delle uscite degli impulsi di riscaldamento. Soprattutto nel caso di ugelli piccoli, le interruzioni degli impulsi di riscaldamento per la misurazione del riscaldamento possono portare a cambiamenti visibili e misurabili nel componente.
In breve: La profiTEMP+ garantisce una misura della corrente estremamente veloce e costante, e quindi di massima qualità. Infatti, nemmeno la più piccola attività all’uscita del riscaldamento disturba il processo.
Pairing Mode - Combina due termoregolatori in uno
La modalità Pairing Mode consente un facile abbinamento di due profiTEMP+ indipendenti. I dispositivi vengono collegati mediante un cavo Ethernet con la semplice pressione di un tasto. Non sono necessarie impostazioni speciali o modifiche hardware.
La visualizzazione e la gestione di entrambi i dispositivi avvengono tramite il display del dispositivo che inizializza il collegamento. Di conseguenza, è possibile realizzare sistemi di termoregolazione con un massimo di 192 zone.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali