Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.2842 Steel for through hardening

Designation

DIN:90 MnCrV 8
AFNOR:90 MV 8
UNI:90 MnVCr 8 KU
AISI:≈ O2

Chemical composition:

C0.90
Si0.20
Mn2.00
Cr0.40
V0.10

Strength:

max. 230 HB
(≈ max. 780 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

33 W/m K


Character:

steel for through-hardening with good machinability and high wear resistance; low warping and high dimensional stability; with high toughness and through hardenability (uniform hardness for cross sections 40 mm)

Application:

cavity plates and inserts exposed to abrasive stress; cutting punches; wear plates, cutting dies and guiding plates; guiding rails


Treatment by

unusual:
Polishing, etching, nitriding » 1.2379

is possible:
EDM, hard chroming


Heat treatment:

Soft annealing:
680 to 720 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 220 HB

Hardening:
790 to 820 °C
Quenching in oil/hot bath
Obtainable hardness: 63-65 HRC

Tempering:
slow heating (to avoid forming of cracks) to tempering temperature immediately after hardening; tempering twice with intermediate cooling down to 20 °C increases the steel's toughness

max. obtainable hardness after tempering: 58−60 HRC

Annealing graph:


Technical tip:
  • Steel grade 1.2510 is an adequate alternative with regards to its properties, machinability and dimensional stability after heat treatment

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2842

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione