Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Frenafiletti, resistenza media

VBA 2M43

Descrizione del prodotto

Adesivo anaerobico monocomponente, di resistenza media, progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti filettati, che devono essere smontati con utensili a mano. L'adesivo, privo di solventi, sigilla i giunti filettati e ne assicura la tenuta permanente, prevenendo l'allentamento e la ruggine.

Vantaggi

  • Filettatura sino a M36 e riempimento delle intercapedini sino a 0,25 mm
  • Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
  • Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto
  • Può essere utilizzato anche su materiali passivi
  • Senza etichettatura di sostanze pericolose

Qui trovate la scheda dati di sicurezza e le informazioni riguardo gli adesivi anaerobici.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Flacone 50ml 1 VBA 2M43/  1/  50 € 38.80
Flacone 50ml 6 VBA 2M43/  6/  50 € 194.00
Flacone 50ml 12 VBA 2M43/12/  50 € 388.00

Informazioni sui prodotti

Proprietà

VBA 2M43 Valore Procedura di prova
Colore blu DIN ISO 2049
Temperatura massima 150 °C      
Base estere dimetilacrilato      
Densità 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Riempimento massimo intercapedini 0.25 mm      
Resistenza finale di 12 h a temperatura ambiente, su acciaio
Coppia residua 10 Nm DIN EN 15865
Resistenza funzionale di 2-3 h a temperatura ambiente, su acciaio
Diametro massimo filettatura M36      
Tempi di presa di 2-10 min a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza resistenza media     
Coppia di spunto 16 Nm DIN EN 15865 (senza pretensione)
Resistenza alla compressione 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosità 2000-4000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare i documenti informativi del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione