Adesivo anaerobico monocomponente ad alta resistenza, progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti metallici filettati, che non possono essere smontati con utensili a mano. L'adesivo privo di solventi sigilla i giunti filettati e ne assicura la tenuta permanente, prevenendo l'allentamento e la ruggine.
Vantaggi
Filettatura sino a M20 e riempimento delle intercapedini sino a 0,15 mm
I giunti filettati sono smontabili solo tramite riscaldamento
Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali