Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Sigillante per giunture, alta resistenza, bassa viscosità

VBA 6M03

Descrizione del prodotto

Adesivo anaerobico monocomponente ad alta resistenza progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti metallici filettati notevolmente sollecitati. L’adesivo privo di solventi è resistente al calore ed è inalterabile chimicamente Si indurisce nelle fessure, anche nei pezzi leggermente oliati, e sigilla queste ultime in modo permanente.

Vantaggi

  • Adesivo permanente, rimovibile solo tramite riscaldamento
  • Filettatura sino a M12 e riempimento delle intercapedini sino a 0,15 mm
  • Tollera anche pezzi leggermente oliati
  • Alta resistenza alla inalterabilità chimica
  • Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto

Qui trovate la scheda dati di sicurezza e le informazioni riguardo gli adesivi anaerobici.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Flacone 50ml 1 VBA 6M03/  1/  50 € 42.60
Flacone 50ml 6 VBA 6M03/  6/  50 € 213.00
Flacone 50ml 12 VBA 6M03/12/  50 € 426.00

Informazioni sui prodotti

Proprietà

VBA 6M03 Valore Procedura di prova
Colore verde DIN ISO 2049
Temperatura massima 175 °C      
Base estere dimetilacrilato      
Densità 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Riempimento massimo intercapedini 0.15 mm      
Resistenza finale di 8 h a temperatura ambiente, su acciaio
Coppia residua 60 Nm DIN EN 15865
Resistenza funzionale di 1-2 h a temperatura ambiente, su acciaio
Diametro massimo filettatura M12      
Tempi di presa di 1-7 min a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza alta resistenza     
Coppia di spunto 50 Nm DIN EN 15865 (senza pretensione)
Resistenza alla compressione 37 N/mm² DIN EN 15337
Viscosità 200 mPas Brookfield (25 °C)

Consigli tecnici

Cosa si intende per materiali “attivi” e “passivi”?

I materiali attivi sono in grado di rilasciare un numero elevato di ioni (metallici), e quindi di assicurare una polimerizzazione veloce dell’adesivo. I materiali attivi includono ad esempio:

  • Ferro
  • Acciaio
  • Rame
  • Ottone

 

I materiali passivi invece, possono rilasciare solo una piccola quantità di ioni, consentendo un indurimento dell’adesivo solo molto lentamente. I materiali passivi includono ad esempio:

  • Alluminio
  • Acciaio cromato e superfici cromate
  • Superfici ossidate
  • Zinco o superfici zincate
Consigli tecnici

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare i documenti informativi del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione