Sigillante per giunture, alta resistenza, media viscosità
VBA 6M48
Descrizione del prodotto
Adesivo anaerobico monocomponente ad alta resistenza progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti metallici filettati notevolmente sollecitati. L'adesivo privo di solventi è resistente al calore e alla inalterabilità chimica. Si indurisce nelle fessure, anche in caso di materiali passivi, e sigilla i pezzi incollati in modo permanente.
Vantaggi
Adesivo permanente, rimovibile solo tramite riscaldamento
Filettatura sino a M20 e riempimento delle intercapedini sino a 0,15 mm
Alta resistenza alla inalterabilità chimica
Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali