Kontakt

Za Vas smo dostupni od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00 časova. Preko ovog linka možete pronaći kontakt osobe za Vaš region.

Sedište u Wolfurtu
+43 5574 6706-0

Vaše kontakt osobe

Korpa {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikal   Izmena pregleda korpe

Primedba

Slika Artikal kom. Cena za jedan komad Ukupna cena Ukupna cena uklj. popust
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

:  Prijavite se da biste videli svoje cene i nastavili da naručujete.

 
 

Sredstvo za osiguranje navoja, srednje čvrstoće

VBA 2M43

Opis proizvoda

Srednje čvrstoće, jednokomponentni lepak za učvršćivanje i zaptivanje navoja čija se veza kansije može ponovno rastaviti ručnim alatom. Nakon učvršćenja veze masa će zaštiti vezu od popuštanja ili korozije. Lepak bez rastvarača se stvrdne u navojima i trajno obezbeđuje spoj od labavljenja i korozije.

Prednosti

  • Navoji do M36 i premošćenje zazora do 0,25 mm
  • Spoj se može demontirati ručnim alatima
  • Postojano protiv vibracija i opterećenja udarom
  • Može se primeniti i kod pasivnih radnih materijala
  • Ne podleže obavezi o označavanju

Preuzmite E bezbednosni list pored odgovarajućeg proizvoda na www.meusburger.com

Izbor proizvoda

Informacije o proizvodima

Preporuke za proizvod

Izbor proizvoda

Pakovanje
Sadržaj
Kom. / pakovanju pce.
Br. Cena / komad Količina
Flaša 50ml 1 VBA 2M43/  1/  50 38,80 €
Flaša 50ml 6 VBA 2M43/  6/  50 194,00 €
Flaša 50ml 12 VBA 2M43/12/  50 388,00 €

Informacije o proizvodima

Karakteristike

VBA 2M43 Cena Metode ispitivanja
Boja plava DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 150 °C      
Baza dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,25 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 10 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-3 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 16 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 2000-4000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Preuzimanja

Podatak o proizvodu možete preuzeti ovde u PDF formatu

Otvori PDF

Ovde možete preuzeti informativni list za proizvod kao PDF.

Otvori PDF

Bezbednosni list u PDF formatu možete preuzeti ovde.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version