Kontakt

Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.

Central Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Kurv {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkt   Skift indkøbskurv

Bemærkning

Billede Produkt Stk. Enkeltpris Samlet pris Samlet pris inkl. rabat
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Log ind for at se dine priser og fortsæt bestillingen.

 
 

Gevind lim, medium styrke

VBA 2M43

Produktbeskrivelse

Anaerob enkeltkomponentlim med medium styrke til sikring og tætning af metalliske skruesamlinger, som skal kunne afmonteres med håndværktøj. Denne lim uden opløsningsmidler hærder i gevindet og sikrer permanent forbindelsen mod selv at dreje sig løs og mod at ruste fast.

Fordele

  • Gevind op til M36 og spalteovergang op til 0,25 mm
  • Forbindelse kan afmonteres med håndværktøj
  • Bestandig over for vibrations- og stødbelastninger
  • Kan også bruges til passive materialer
  • Mærkning fri

E-sikkerhedsdatablad for de enkelte produkter på www.meusburger.com

Produktvalg

Produktinformationer

Produktanbefalinger

Produktvalg

Beholder
Indhold
Stk. / VPE pce.
Nr. Pris / stk. Mængde
Flaske 50ml 1 VBA 2M43/  1/  50 38,80 €
Flaske 50ml 6 VBA 2M43/  6/  50 194,00 €
Flaske 50ml 12 VBA 2M43/12/  50 388,00 €

Produktinformationer

Egenskaber

VBA 2M43 Værdi Kontrolmetode
Farve blå DIN ISO 2049
Maksimal temperatur 150 °C      
Basis dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,25 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 10 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-3 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 16 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 2000-4000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Downloads

Her kan du downloade databladet til produktet som pdf.

Åbn PDF

Her kan du downloade produktinformationsbladet som PDF.

Åbn PDF

Her kan du downloade sikkerhedsdatabladet til produktet som pdf.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version