Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Schraubensicherung, mittelfest

VBA 2M43

Produktbeschreibung

Mittelfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur Sicherung und Abdichtung von metallischen Schraubenverbindungen, die mit Handwerkzeugen demontiert werden müssen. Der lösungsmittelfreie Klebstoff härtet in den Gewindegängen aus und sichert die Verbindung dauerhaft gegen selbstständiges Losdrehen und Festrosten.

Vorteile

  • Gewinde bis M36 und Spaltüberbrückung bis 0,25 mm
  • Verbindung ist mit Handwerkzeugen demontierbar
  • Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
  • Auch bei passiven Werkstoffen einsetzbar
  • Kennzeichnungsfrei

Das Sicherheitsdatenblatt und Informationen zu anaeroben Klebstoffen finden Sie hier.

Produktauswahl

Produktinformationen

Produktempfehlungen

Produktauswahl

Gebinde
Inhalt
Stk./VPE Stk.
Nr. Preis / Stück Menge
Flasche 50ml 1 VBA 2M43/  1/  50 38,80 €
Flasche 50ml 6 VBA 2M43/  6/  50 194,00 €
Flasche 50ml 12 VBA 2M43/12/  50 388,00 €

Produktinformationen

Eigenschaften

VBA 2M43 Wert Prüfverfahren
Farbe blau DIN ISO 2049
Maximale Temperatur 150 °C      
Basis Dimethacrylatester      
Dichte 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung 0,25 mm      
Endfestigkeit nach 12 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Weiterdrehmoment 10 Nm DIN EN 15865
Funktionsfestigkeit nach 2-3 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Maximaler Gewindedurchmesser M36      
Handfestigkeit nach 2-10 min bei Raumtemperatur, auf Stahl
Festigkeit mittelfest     
Losbrechmoment 16 Nm DIN EN 15865 (ohne Vorspannung)
Druckscherfestigkeit 16 N/mm² DIN EN 15337
Viskosität 2000-4000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Infoblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Sicherheitsdatenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
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
Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version