Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Sigillante per tubature, resistenza media, alta viscosità

VBA 5M77

Descrizione del prodotto

Adesivo anaerobico monocomponente di resistenza media per la sigillatura universale di filettature metalliche sino alla pressione a scoppio. Il sigillante denso, resistente alla inalterabilità chimica e privo di solventi, si indurisce nelle fessure e sigilla i pezzi incollati in modo permanente.

Vantaggi

  • Filettatura sino a R3“/M80 e riempimento delle intercapedini sino a 0,25 mm
  • Alta resistenza alla inalterabilità chimica
  • Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto
  • Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali

Qui trovate la scheda dati di sicurezza e le informazioni riguardo gli adesivi anaerobici.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Flacone 50ml 1 VBA 5M77/  1/  50 € 36.10
Flacone 50ml 6 VBA 5M77/  6/  50 € 180.00

Informazioni sui prodotti

Proprietà

VBA 5M77 Valore Procedura di prova
Colore giallo DIN ISO 2049
Temperatura massima 150 °C      
Base estere dimetilacrilato      
Densità 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Riempimento massimo intercapedini 0.25 mm      
Resistenza finale di 12 h a temperatura ambiente, su acciaio
Coppia residua 10 Nm DIN EN 15865
Resistenza funzionale di 2-3 h a temperatura ambiente, su acciaio
Diametro massimo filettatura R3" / M80      
Tempi di presa di 2-10 min a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza resistenza media     
Coppia di spunto 15 Nm DIN EN 15865 (senza pretensione)
Resistenza alla compressione 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosità 500.000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare i documenti informativi del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione