Контакты

Мы готовы пообщаться с вами с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Используйте эту ссылку для того, чтобы найти контактных лиц в вашем регионе.

Штаб-квартира в Вольфурте
+43 5574 6706-0

Cервис и поддержка

Горячеканальной системы
+49 6204 6069-0

Системы управления
+49 6293 9203-0

Ваши контакты

Корзина покупок {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} изделий   Изменения корзины

Комментарий

Рисунок изделий Шт Единая цена Общая стоимость Общая стоимость вкл. скидку
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы продолжить процесс оформления заказа.

 
 

Фиксатор резьбы, средней прочности

VBA 2M43

Описание продукта

Medium strength, anaerobic one-part adhesive for locking and sealing metallic screw joints that have to be disassembled using manual tools. After the setting process inside the thread is completed, the solvent-free adhesive will permanently protect the joint against loosening and rust.

Advantages

  • For threads up to M36 and gaps up to 0.25 mm
  • The connection can be disassembled using manual tools
  • Vibration and impact resistant
  • Can be used on passive materials
  • No labelling required

E Material safety data sheets at each product under www.meusburger.com

Выбор продукта

Информация по продукции

Рекомендации по продукции

Выбор продукта

Package
Content
Pcs./PU pce.
Цена / шт. Количество
Канистра 50ml 1 VBA 2M43/  1/  50 38,80 €
Канистра 50ml 6 VBA 2M43/  6/  50 194,00 €
Канистра 50ml 12 VBA 2M43/12/  50 388,00 €

Информация по продукции

Характеристики

VBA 2M43 Стоимость Процедура проверки
Цвет синий DIN ISO 2049
Максимальной температуре 150 °C      
Basis dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,25 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 10 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-3 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 16 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 2000-4000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Загрузка

You can download the data sheet for the product as a PDF here.

Открыть PDF

You can download the fact sheet for the product as a PDF here.

Открыть PDF

You can download the safety data sheets for the product as a PDF here.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version