Contact

Vă stăm la dispoziție personal cu cea mai mare plăcere de luni până vineri între orele 8:00 și 17:00. Pe acest link ve-ți regăsi persoana de contact din regiunea dumneavoastră.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Persoana dvs. de contact

Coş de cumpărături {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articol   Schimbare coș cumpărături

Observație

Poză Articol Buc Preț unitar Preț total Preț total incl. reducere
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Vă rugăm să vă logați pentru a vedea prețurile și pentru a continua comanda.

 
 

Asigurator de filete, rezistenţă medie

VBA 2M43

Descriere produs

Adeziv anaerob monocomponent de rezistenţă medie, pentru asigurarea şi etanşarea filetelor metalice, care trebuie dezasamblate cu scule manuale. Adezivul fără solvenţi se întăreşte în interstiţiile dintre filete şi asigură permanent asamblările filetate împotriva autodesfacerii şi a coroziunii în orificiu.

Avantaje

  • Filete până la M36 şi punţi până la 0,25 mm
  • Conexiunea poate fi demontată cu scule manuale
  • Rezistent la vibraţii şi impact mecanic
  • Poate fi folosit şi pe materiale pasive
  • Fără etichetare

E Fișa tehnică de siguranţă pentru produsul respectiv la www.meusburger.com

Selectare produs

Informaţii produs

Recomandări produs

Selectare produs

Ambalaj
Conținut
Buc. / Ambalaj pce.
Nr. Preţ / bucată Cantitate
Flacon 50ml 1 VBA 2M43/  1/  50 38,80 €
Flacon 50ml 6 VBA 2M43/  6/  50 194,00 €
Flacon 50ml 12 VBA 2M43/12/  50 388,00 €

Informaţii produs

Caracteristici

VBA 2M43 Valoare Metodă de testare
Culoare albastru DIN ISO 2049
Temperatură maximă 150 °C      
Bază chimică dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,25 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 10 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-3 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 16 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 2000-4000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Download-uri

Aici puteți descărca fișele tehnice în format PDF.

Deschide PDF

Aici puteți descărca fișa tehnică a produsului în format PDF.

Deschide PDF

Aici puteți descărca fișele tehnice de siguranță în format PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version