Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaša kontaktna oseba

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

 
 

Varovalo vijačnih zvez, srednje trdnosti

VBA 2M43

Opis izdelka

Anaerobno enokomponentno lepilo, srednje trdnosti za varovanje in tesnenje kovinskih vijačnih zvez katere je možno demontirati z ročnim orodjem. Lepilo brez topil se strjuje med navoji pri sobni temperaturi in s tem zagotovi popolno varovanje navojnih zvez proti samo odvitju in koroziji.

Prednosti

  • Za navoje do M36 in razmik reže do 0,25 mm
  • Vijačno zvezo je možno demontirati z ročnim orodjem
  • Odporno proti vibracijam in sunkovitim obremenitvam
  • Uporabno tudi pri pasivnih materialih
  • Čist in preprost nanos

E Varnostni listi za vsak izdelek pod www.meusburger.com

Izbira artikla

Informacije o izdelku

Priporočeni izdelki

Izbira artikla

Embalaža
Vsebina
Kos/Enota pakiranja pce.
Ozn. Št. Cena / Kos Količina
Plastenka 50ml 1 VBA 2M43/  1/  50 38,80 €
Plastenka 50ml 6 VBA 2M43/  6/  50 194,00 €
Plastenka 50ml 12 VBA 2M43/12/  50 388,00 €

Informacije o izdelku

Lastnosti

VBA 2M43 Vrednost Preizkusni postopki
Barva modra DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 150 °C      
Osnova dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,25 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 10 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-3 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 16 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 2000-4000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Prenosi

Tukaj si lahko prenesete podatkovni list izdelka kot PDF.

Odpri PDF

Tukaj lahko prenesete informacijski list izdelka v obliki PDF.

Odpri PDF

Tukaj si lahko prenesete varnostni list izdelka kot PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version