PIASTRE NORMALIZZATE P
Le piastre fresate nella larghezza e nella lunghezza e rettificate in modo planetare sullo spessore, sono disponibili a magazzino in numerose dimensioni e materiali.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
BARRE PL STANDARD
Le nostre barre sono adatte per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e dispositivi. Lo spessore è lavorato con una tolleranza di 0/+0,02 mm.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Leiste_INT.png)
Piastre tonde PR
Le nostre piastre tonde, lavorate su tutti i lati, tornite con tolleranze ristrette e rettificate precisamente sullo spessore, possono essere utilizzate per svariate applicazioni nel settore della costruzione stampi, utensili e dispositivi.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Rund_INT.png)
BARRE STANDARD N
Le nostre barre normalizzate, impiegabili universalmente, sono disponibili in diverse misure e qualità di materiale. Ideali per la produzione di lardoni di guida, piastra di contrasto, carrelli ecc. Larghezza e lunghezza segate con sovrametallo e spessore rettificato.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
BARRE DI PRECISIONE NP
Le nostre barre di precisione disponibili in numerose dimensioni e qualità di acciaio, sono ideali per la produzione di piastre porta-punzoni, piastre trancianti, piastre di guida, piastre di pressione ecc. Larghezza fresata parallelamente, lunghezza segata con sovrametallo e spessore rettificato.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
BARRE TONDE NR
Materiale tondo per svariati utilizzi nel campo della costruzione di stampi, utensili, calibri e attrezzature. Diametro tornito, lunghezza segata con sovrametallo.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
BARRE QUADRE NV
Vi offriamo barre quadre per diversi utilizzi nel campo della costruzione stampi, utensili, macchine e dispositivi. Lisce esternamente, lunghezza segata con sovrametallo.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-8_INT.png)
BLOCCHI PER L’ELETTROEROSIONE NE
Blocchi per l’elettroerosione per la produzione di inserti per stampi e punzoni per tranciatura. Lunghezza e larghezza fresata e spessore rettificato. Disponibili nella versione temprata e nella versione sottoposta a trattamento termico.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-gehaertet_INT.png)