P-NORMPLATTEN
Die in Breite und Länge gefrästen und in der Stärke kreuzgeschliffenen Platten sind in zahlreichen Größen und Materialien direkt ab Lager verfügbar.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
PL-Normleisten
Unsere Leisten sind für höchste Präzisionsanforderungen im Formen-, Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau geeignet. Die Stärke ist mit einer Toleranz von 0/+0,02 mm gefertigt.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Leiste_INT.png)
PR-Rundplatten
Unsere allseits bearbeiteten Rundplatten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau geeignet, in engen Toleranzen gedreht und in der Stärke präzise geschliffen.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Rund_INT.png)
N-NORMSTÄBE
Unsere universell einsetzbaren Normstäbe sind in verschiedenen Abmessungen und Materialqualitäten erhältlich. Geeignet für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw. Breite und Länge mit Zugabe gesägt und in der Stärke geschliffen.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
NP-PRÄZISIONSSTÄBE
Auch unsere Präzisionsstäbe in verschiedenen Abmessungen und Stahlqualitäten haben sich bereits vielfach für Führungsleisten, Anschläge, Druckplatten, Schieber usw. bewährt. In der Breite parallel gefräst, Länge mit Zugabe gesägt und Stärke geschliffen.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
NR-RUNDSTÄBE
Rundmaterial für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau. Durchmesser geschält, Länge mit Zugabe gesägt.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
NV-VIERKANTSTÄBE
Wir bieten Ihnen gezogene Vierkantstäbe für verschiedene Anwendungen im Formen-, Werkzeug-, Maschinen und Vorrichtungsbau. Außen blank, die Länge mit Zugabe gesägt.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-8_INT.png)
NE-ERODIERBLÖCKE
Erodierblöcke für die Herstellung von Formkernen und Schneidstempeln. Länge und Breite gefräst, Stärke geschliffen. In geglühter und gehärteter Ausführung erhältlich.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-gehaertet_INT.png)