Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

CF-H25S+ Carbide

Designation
 
ISO:K40
US Industry:C11/C12

 

Chemical composition (%):
 
WC:90.3
Co:  8.5
Other:  1.2

 

 

Physical and mechanical characteristics:
 
Average WC grit size:very fine to fine
Density (ISO 3369): 14.55 g/cm³
Hardness (ISO 3878):  1680 HV10
Flexural strength (ISO 3327): 3600 MPa
Compressive strength: 6500 MPa
Elastic modulus: 592 GPa
Fracture toughness: 10.3 MPa m½
Thermal conductivity at 100 °C: 90 W/mK
Coefficient of thermal expansion (20-400 °C): 5.1 10−6/K
Corrosion resistance:Yes

 


Character:

Very fine/fine grain grade with good edge stability despite high hardness

Application:

Cutting punches and dies for abrasive materials and materials prone to welding


Treatment by:

Highly suitable:
Polishing

Suitable:

EDM, coating, laser cutting

 


Typical microstructure view:

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet CF-H25S+

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali
Depliant qualità di materiali

Apri il PDF

Poster qualità di materiali
Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione