Kontakt

Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.

Central Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Kurv {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkt   Skift indkøbskurv

Bemærkning

Billede Produkt Stk. Enkeltpris Samlet pris Samlet pris inkl. rabat
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Log ind for at se dine priser og fortsæt bestillingen.

 
 

Industriel lim, tætning, høj styrke og lav viskositet

VBA 6M03

Produktbeskrivelse

Anaerob enkeltkomponentlim med høj styrke til fastgørelse af højt belastede metalbøsninger til limning samt lejer med meget lille limspalte. Denne lim uden opløsningsmidler er modstandsdygtig over for varme og kemiske påvirkninger. Den hærder i limspalten, selv ved let olierede komponenter, og fastgør disse permanent.

Fordele

  • Permanent limning, der kun kan løsnes ved hjælp af opvarmning
  • Gevind op til M12 og spalteovergang op til 0,15 mm
  • Tolererer også let olierede komponenter
  • Høj bestandighed over for kemiske påvirkninger
  • Bestandig over for vibrations- og stødbelastninger

E-sikkerhedsdatablad for de enkelte produkter på www.meusburger.com

Produktvalg

Produktinformationer

Produktanbefalinger

Produktvalg

Beholder
Indhold
Stk. / VPE pce.
Nr. Pris / stk. Mængde
Flaske 50ml 1 VBA 6M03/  1/  50 42,60 €
Flaske 50ml 6 VBA 6M03/  6/  50 213,00 €
Flaske 50ml 12 VBA 6M03/12/  50 426,00 €

Produktinformationer

Egenskaber

VBA 6M03 Værdi Kontrolmetode
Farve grøn DIN ISO 2049
Maksimal temperatur 175 °C      
Basis dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,15 mm      
Curing time for full strength 8 h at room temperature, on steel
Residual torque 60 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 1-2 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M12      
Curing time for fixture 1-7 min at room temperature, on steel
Strength high strength     
Breakaway torque 50 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 37 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 200 mPas Brookfield (25 °C)

Tekniktips

What are ‘active’ and ‘passive’ materials?

Active materials release a high number of (metal) ions allowing the adhesive to cure faster. These include for example:

  • Iron
  • Steel
  • Copper
  • Brass

 

Passive materials however can release just a few ions, which is why the adhesive will cure very slowly. Passive materials include for example:

  • Aluminium
  • Chromium steel and chromate conversion coated surfaces
  • Anodised surfaces
  • Zinc or zinc coated (galvanised) surfaces
TeknikTips

Downloads

Her kan du downloade databladet til produktet som pdf.

Åbn PDF

Her kan du downloade produktinformationsbladet som PDF.

Åbn PDF

Her kan du downloade sikkerhedsdatabladet til produktet som pdf.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version