Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaša kontaktna oseba

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

 
 

Sredstvo za spajanje delov, visoke trdnosti in nizke viskoznosti

VBA 6M03

Opis izdelka

Trdno, anaerobno enokomponentno lepilo za spajanje močno obremenjenih kovinskih puš in ležajev z zelo majhno režo za lepljenje. Lepilo brez topil je odporno proti toploti in kemikalijam. Strjuje se tudi pri rahlo naoljenih površinah vgradnih delov, ko se sredstvo posuši je spoj dolgotrajen.

Prednosti

  • Dolgotrajen spoj, spoj je možno razstaviti samo s segrevanjem
  • Za navoje do M12 in razmik reže do 0,15 mm
  • Tolerira tudi rahlo naoljene površine vgradnih delov
  • Visoka odpornost proti kemičnim vplivom
  • Odporno proti vibracijam in sunkovitim obremenitvam

E Varnostni listi za vsak izdelek pod www.meusburger.com

Izbira artikla

Informacije o izdelku

Priporočeni izdelki

Izbira artikla

Embalaža
Vsebina
Kos/Enota pakiranja pce.
Ozn. Št. Cena / Kos Količina
Plastenka 50ml 1 VBA 6M03/  1/  50 42,60 €
Plastenka 50ml 6 VBA 6M03/  6/  50 213,00 €
Plastenka 50ml 12 VBA 6M03/12/  50 426,00 €

Informacije o izdelku

Lastnosti

VBA 6M03 Vrednost Preizkusni postopki
Barva zelena DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 175 °C      
Osnova dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,15 mm      
Curing time for full strength 8 h at room temperature, on steel
Residual torque 60 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 1-2 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M12      
Curing time for fixture 1-7 min at room temperature, on steel
Strength high strength     
Breakaway torque 50 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 37 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 200 mPas Brookfield (25 °C)

Tehnični nasvet

What are ‘active’ and ‘passive’ materials?

Active materials release a high number of (metal) ions allowing the adhesive to cure faster. These include for example:

  • Iron
  • Steel
  • Copper
  • Brass

 

Passive materials however can release just a few ions, which is why the adhesive will cure very slowly. Passive materials include for example:

  • Aluminium
  • Chromium steel and chromate conversion coated surfaces
  • Anodised surfaces
  • Zinc or zinc coated (galvanised) surfaces
Tehnični nasvet

Prenosi

Tukaj si lahko prenesete podatkovni list izdelka kot PDF.

Odpri PDF

Tukaj lahko prenesete informacijski list izdelka v obliki PDF.

Odpri PDF

Tukaj si lahko prenesete varnostni list izdelka kot PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version