Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

 
 

Κόλλα ένωσης, υψηλής αντοχής και χαμηλού ιξώδους

VBA 6M03

Περιγραφή προϊόντος

Υψηλής αντοχής, αναερόβια κόλλα ενός συστατικού για τη στερέωση υψηλής καταπόνησης μεταλικών δαχτυλιδιών και ρουλεμάν με μικρό κενό. Η κόλλα χωρίς διαλύτη είναι ανθεκτική σε θερμότητα και τις χημικές ουσίες. Σκληραίνει στο κενό και στερεώνει μόνιμα, ακόμη και σε ελαφρώς γρασαρισμένα εξαρτήματα.

Οφέλη

  • Μόνιμη κόλλα που διαλύεται μόνο με θέρμανση
  • Σπείρωμα έως M12 και γεφύρωση κενού έως 0,15 mm
  • Επίσης ανέχεται ελαφρώς γρασαρισμένα εξαρτήματα
  • Υψηλή αντοχή σε χημικές επιδράσεις
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις

E Βρείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας δίπλα στο αντίστοιχο προϊόν στο www.meusburger.com

Επιλογή προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντων

Συναφή προϊόντα

Επιλογή προϊόντος

Δέμα
Περιεχόμενα
τεμάχια / Μ. Σ. pce.
Α. Τιμή / τεμάχιο Ποσότητα
Φιάλη 50ml 1 VBA 6M03/  1/  50 43,70 €
Φιάλη 50ml 6 VBA 6M03/  6/  50 219,00 €
Φιάλη 50ml 12 VBA 6M03/12/  50 437,00 €

Πληροφορίες προϊόντων

Χαρακτηριστικά

VBA 6M03 Αξία σε Διαδικασία ελέγχου
Χρώμα πράσινο DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία 175 °C      
Βάση dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,15 mm      
Curing time for full strength 8 h at room temperature, on steel
Residual torque 60 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 1-2 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M12      
Curing time for fixture 1-7 min at room temperature, on steel
Strength high strength     
Breakaway torque 50 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 37 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 200 mPas Brookfield (25 °C)

Τεχνικές οδηγίες

What are ‘active’ and ‘passive’ materials?

Active materials release a high number of (metal) ions allowing the adhesive to cure faster. These include for example:

  • Iron
  • Steel
  • Copper
  • Brass

 

Passive materials however can release just a few ions, which is why the adhesive will cure very slowly. Passive materials include for example:

  • Aluminium
  • Chromium steel and chromate conversion coated surfaces
  • Anodised surfaces
  • Zinc or zinc coated (galvanised) surfaces
Τεχνικές οδηγίες

Περιοχή λήψεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος σε μορφή PDF.

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τον κατάλογο σε PDF από εδώ
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version