Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Retenedor, resistencia alta, viscosidad baja

VBA 6M03

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia alta para encolar casquillos y cojinetes metálicos que se van a someter a grandes esfuerzos, incluso cuando la grieta es muy pequeña. El adhesivo no contiene disolventes, es resistente al calor y a los agentes químicos. Cura dentro de la grieta fijando los componentes de forma permanente, incluso cuando se trata de componentes ligeramente engrasados.

Ventajas

  • Unión permanente que solo puede despegarse si se calienta
  • Para roscas hasta M12 y grietas de hasta 0,15 mm de anchura
  • Tolera también componentes ligeramente engrasados
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Resistente a vibraciones y choques

Aquí tiene la ficha de datos de seguridad e información sobre adhesivos anaeróbicos.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Botella 50ml 1 VBA 6M03/  1/  50 42.60 €
Botella 50ml 6 VBA 6M03/  6/  50 213.00 €
Botella 50ml 12 VBA 6M03/12/  50 426.00 €

Información del producto

Características

VBA 6M03 Valor Método de ensayo
Color Verde DIN ISO 2049
Temperatura máxima 175 °C      
Base Éster dimetilacrílico      
Densidad 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta: 0.15 mm      
Resistencia final después de 8 h a temperatura ambiente, en acero
Par residual de desmontaje 60 Nm DIN EN 15865
Resistencia funcional después de 1-2 h a temperatura ambiente, en acero
Tamaño máximo de la rosca: M12      
Firmeza inicial después de 1-7 min a temperatura ambiente, en acero
Resistencia resistencia alta     
Par de rotura de desmontaje 50 Nm DIN EN 15865 (sin pretensado)
Resistencia a la compresión/cortadura: 37 N/mm² DIN EN 15337
Viscosidad 200 mPas Brookfield (25 °C)

Consejos técnicos

¿Qué son materiales «activos» y «pasivos»?

Los materiales activos pueden liberar un número elevado de iones (metálicos) que permiten que el adhesivo se endurezca más rápido. Entre ellos se encuentran:

  • Hierro
  • Acero
  • Cobre
  • Latón

 

Los materiales pasivos, por el contrario, liberan muy pocos iones, por lo que el adhesivo se endurece muy despacio. Entre los materiales pasivos se cuentan:

  • Aluminio
  • Acero cromado y superficies cromadas
  • Superficies anodizadas
  • Cinc o superficies galvanizadas
Consejos técnicos

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí puede descargar la hoja informativa del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual