Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Fügeverbindung, hochfest und niedrigviskos

VBA 6M03

Produktbeschreibung

Hochfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur Befestigung von stark beanspruchten, metallischen Einklebebuchsen und Lagern mit sehr kleinem Klebespalt. Der lösungsmittelfreie Klebstoff ist gegen Wärme und chemische Einflüsse beständig. Er härtet, auch bei leicht öligen Bauteilen, im Klebespalt aus und fixiert diese dauerhaft.

Vorteile

  • Dauerhafte, nur durch Erhitzen lösbare Verklebung
  • Gewinde bis M12 und Spaltüberbrückung bis 0,15 mm
  • Toleriert auch leicht ölige Bauteile
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen

Das Sicherheitsdatenblatt und Informationen zu anaeroben Klebstoffen finden Sie hier.

Produktauswahl

Produktinformationen

Produktempfehlungen

Produktauswahl

Gebinde
Inhalt
Stk./VPE Stk.
Nr. Preis / Stück Menge
Flasche 50ml 1 VBA 6M03/  1/  50 43,70 €
Flasche 50ml 6 VBA 6M03/  6/  50 219,00 €
Flasche 50ml 12 VBA 6M03/12/  50 437,00 €

Produktinformationen

Eigenschaften

VBA 6M03 Wert Prüfverfahren
Farbe grün DIN ISO 2049
Maximale Temperatur 175 °C      
Basis Dimethacrylatester      
Dichte 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung 0,15 mm      
Endfestigkeit nach 8 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Weiterdrehmoment 60 Nm DIN EN 15865
Funktionsfestigkeit nach 1-2 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Maximaler Gewindedurchmesser M12      
Handfestigkeit nach 1-7 min bei Raumtemperatur, auf Stahl
Festigkeit hochfest     
Losbrechmoment 50 Nm DIN EN 15865 (ohne Vorspannung)
Druckscherfestigkeit 37 N/mm² DIN EN 15337
Viskosität 200 mPas Brookfield (25 °C)

TechnikTipps

Was sind „aktive“ und „passive“ Werkstoffe?

Aktive Werkstoffe sind in der Lage, eine hohe Zahl an (Metall-) Ionen abzugeben und sorgen somit für eine schnelle Aushärtung des Klebstoffes. Dazu gehören beispielsweise:

  • Eisen
  • Stahl
  • Kupfer
  • Messing

 

Passive Werkstoffe hingegen können nur eine geringe Anzahl an Ionen abgeben, wodurch der Klebstoff nur sehr langsam aushärtet. Zu den passiven Werkstoffen zählen zum Beispiel:

  • Aluminium
  • Chromstahl und chromatierte Oberflächen
  • Oxidierte Oberflächen
  • Zink oder verzinkte Oberflächen
TechnikTipps

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Infoblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Sicherheitsdatenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
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
Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version