Piastre normalizzate P
Le piastre fresate nella larghezza e nella lunghezza e rettificate in modo planetare sullo spessore, sono disponibili a magazzino in numerose dimensioni e materiali. I tempi di consegna molto brevi garantiscono al cliente una pianificazione esatta di tutti i progetti. Poiché la Meusburger dispone di piastre sottoposte a trattamento termico di distensione su 18.000 m² di magazzino, il cliente può risparmiare anche sulle proprie aree di stoccaggio.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
- Materiale grezzo sottoposto a trattamento termico di distensione per lavorazioni successive con distorsioni ridotte
- Ordinare con pochi clic nel sito web e nello shop offline
- Sicurezza elevata dei costi grazie alla visualizzazione dei prezzi prima dell’ordine
Tolleranze per piastre normalizzate P
Le nostre piastre sono fresate con tolleranze ristrette e lo spessore è rettificato.
Tolleranze di direzione B / L
![](/IT/CH/media/GRA_DIA_Toleranzen-P-Platten-1_IN.jpg)
Spessore
Materiale | B / L | P . . |
---|---|---|
acciaio per utensili 1.1730 acciaio per utensili 1.2085 acciaio per utensili 1.2311 acciaio per utensili 1.2312 acciaio per tempra a cuore, bonificato 1.2714 HH acciaio per utensili 1.2738 lega di alluminio e zinco 3.4365 | ≤ 496 | +0,25 +0,20 |
≤ 1196 | +0,35 +0,30 | |
acciaio per tempra a cuore 1.2083 | ≤ 246 | +0,45 +0,40 |
≤ 346 | +0,55 +0,50 | |
≤ 1196 | +0,65 +0,60 |
Piastre speciali P
Oltre alle piastre normalizzate P, offriamo ai nostri clienti un’elevata flessibilità anche grazie alle piastre speciali. Grazie ai diversi modelli e con misure a disegno, i clienti hanno la possibilità di ordinare piastre personalizzate per il proprio progetto. Anche in caso di piastre speciali, nonostante la produzione su misura, la Meusburger garantisce tempi di consegna molto brevi, grazie al moderno parco macchine.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Sonderplatten_IN.png)
- Produzione di ogni singola piastra secondo le esigenze dei clienti in caso di ordine di piastre speciali
- Il prezzo viene ricalcolato ogni volta dopo l’inserimento delle dimensioni, del modello e del materiale
- Se la piastra speciale richiesta dal cliente è disponibile come piastra normalizzata in magazzino, l’ordine viene automaticamente convertito alla piastra normalizzata P
Barre P
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_P-Leisten-1_IN.png)
I nostri listelli P sono adatti per svariate applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e dispositivi. Lo spessore è lavorato con una tolleranza di 0/+0,02 mm.
Piastre tonde PR
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_Platte-Sonderbearbeitung-50_IN.png)
Le nostre piastre tonde, lavorate su tutti i lati, tornite con tolleranze ristrette e rettificate precisamente sullo spessore, possono essere utilizzate per svariate applicazioni nel settore della costruzione stampi, utensili e dispositivi.