Placas estándar P
Disponemos de una amplia variedad de tamaños y materiales de placas en existencia con el largo y el ancho fresado y el espesor rectificado. Eso se traduce en plazos de entrega mínimos que otorgan al cliente una total seguridad para planificar sus proyectos. Además, ahorra espacio de almacenamiento en sus propias instalaciones, dado que contamos con un total de 18000m² para depositar estas placas estabilizadas.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
- Material de partida recocido para eliminar tensiones y reducir así el riesgo de deformación en el mecanizado posterior
- Pedido en apenas unos clics desde la tienda en línea o el catálogo instalable
- Control de costes gracias a la indicación transparente de los precios antes del pedido
Tolerancias de las placas estándar P
Las placas de Meusburger se fresan con tolerancias muy ajustadas y se suministran con el espesor rectificado con precisión.
Tolerancia direccional anch./long.
![](/ES/MX/media/GRA_DIA_Toleranzen-P-Platten-1_IN.jpg)
Espesor
Material | Anch./long. | P . . |
---|---|---|
Acero para herramientas 1.1730 Acero para herramientas 1.2085 Acero para herramientas 1.2311 Acero para herramientas 1.2312 Acero para temple integral, templado y revenido 1.2714 HH Acero para herramientas 1.2738 Aleación de aluminio con cinc 3.4365 | ≤ 496 | +0,25 +0,20 |
≤ 1196 | +0,35 +0,30 | |
Acero para temple integral 1.2083 | ≤ 246 | +0,45 +0,40 |
≤ 346 | +0,55 +0,50 | |
≤ 1196 | +0,65 +0,60 |
Placas especiales P
Aparte de placas estándar P ofrecemos a nuestros clientes la máxima flexibilidad con las placas especiales P. Con la diversidad de modelos y dimensiones específicas, los clientes pueden pedir placas adaptadas a cada uno de sus proyectos. Esta producción individual no nos impide garantizar igualmente una rápida entrega, puesto que contamos con una moderna maquinaria.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Sonderplatten_IN.png)
- Mecanizado de cada placa especial conforme a los requisitos del cliente
- Cálculo del precio de cada pedido al introducir las dimensiones, el modelo y el material
- Cambio automático a una placa estándar P si la placa especial P solicitada está disponible en almacén como placa normalizada
Regletas P
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_P-Leisten-1_IN.png)
Las regletas P se han concebido para satisfacer los requisitos de precisión más exigentes del campo de la fabricación de moldes, troqueles, calibres y herramentales. Su espesor está maquinado con una tolerancia de 0/+0,02 mm.
Placas redondas PR
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_Platte-Sonderbearbeitung-50_IN.png)
Nuestras placas redondas maquinadas por todas las caras son aptas para cualquier uso dentro del campo de la fabricación de moldes, troqueles y herramentales, se han torneado con tolerancias estrechas y tienen el espesor rectificado con precisión.