Protettivo anticorrosione adatto per l'industria alimentare
VPG 70 FD
Descrizione del prodotto
Protezione contro la corrosione per la conservazione di cavità negli stampi per iniezione e di altre superfici metalliche nel settore dell’industria alimentare.
Vantaggi
Eccellente protezione contro la corrosione
Negli stampi per iniezione plastica la pellicola di cera scompare già dopo poche battute
Pulire e sgrassare bene la superficie da spruzzare (VCM 20). Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile. Uno strato spesso aumenta la protezione contro la corrosione.
Proprietà
VPG 70 FD
Valore
Procedura di prova
Colore
trasparente
DIN ISO 2049
Temperatura massima
70 °C
Base
anticorrosivo grasso
Densità
0.79 g/cm³
DIN 51 757
A base di grasso
Consigli tecnici
Cosa significa „Registrato H1“?
Questo materiale ausiliario è omologato per l’industria alimentare. H1 significa concretamente che è consentito un contatto sporadico con il cibo, non evitabile tecnicamente (10 parti per milione).
Download
Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali