Cera ad alta prestazione per la conservazione a lunga durata e la protezione di superfici metalliche sottoposte a condizioni avverse. Ad esempio come l'elettroerosione a filo, sia ad immersione che con getto, oppure come protettivo per i trasporti oltremare.
Vantaggi
Particolarmente idonea per l'elettroerosione a filo
Pulire e sgrassare bene la superficie da spruzzare (VCM 20). Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile. Uno strato spesso aumenta la protezione contro la corrosione.
Proprietà
VPW 110
Valore
Procedura di prova
Colore
lattiginoso, giallo chiaro
DIN ISO 2049
Temperatura massima
70 °C
Base
cera sintetica
Densità
0.72 g/cm³
DIN 51 757
A base di cera
Download
Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali