Grasso lubrificante adatto per l'industria alimentare sino a 160 °C
VGS 160 FD
Descrizione del prodotto
Lubrificante ad alta prestazione utilizzabile in modo versatile nell'industria alimentare, per la lubrificazione di estrattori, unità a carrello e boccole guida, così come di tutti i componenti mobili e scorrevoli di stampi per iniezione e per tranciatura.
Vantaggi
Temperatura di utilizzo sino a 160 °C (per breve tempo a 180 °C)
Eccellente tenuta alle alte pressioni
Elevata protezione contro il logoramento e la corrosione
Pulire accuratamente la superficie da lubrificare, successivamente applicare uno strato sottile di pasta.
Proprietà
VGS 160 FD
Valore
Procedura di prova
Colore
beige
DIN ISO 2049
Temperatura massima
160 °C
Densità
0,97 g/cm³
DIN 51 757
Olio di base
parzialmente sintetico
Punto di sgocciolamento
> 280 °C
DIN ISO 2176
Addensante
aggregato di calcio speciale
Classe NLGI
2
DIN 51818
Penetrazione
265-295 1/10mm
DIN ISO 2137
Consigli tecnici
Cosa significa „Registrato H1“?
Questo materiale ausiliario è omologato per l’industria alimentare. H1 significa concretamente che è consentito un contatto sporadico con il cibo, non evitabile tecnicamente (10 parti per milione).
Download
Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali