Místo k nástřiku důkladně vyčistěte a odmastěte (VCM 20). Plechovku před použitím dobře protřepejte. Tence a rovnoměrně nasprejujte. Silnější vrstva zvyšuje ochranu proti korozi.
Vlastnosti
VPG 70 FD
Hodnota
Zkušební metody
Barva
transparentní
DIN ISO 2049
Maximální teplota
70 °C
Báze
grease-like anti-corrosive
Hustota
0,79 g/cm³
DIN 51 757
na bázi tuku
Technické tipy
What does ‘H1 registered ’ mean?
These consumables are approved for the food processing industry. H1 means that occasional, technically incidental contact (10 parts per million pieces) with food is permitted.
Ke stažení
Zde si můžete stáhnout datový list k produktu ve formátu PDF.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.