Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C

VGI 300

Descrizione del prodotto

Grasso adatto alle alte temperature senza lubrificante solido, per la lubrificazione di espulsori, carrelli e unità di espulsione nel settore della costruzione di stampi e utensili, che richiedono tolleranze ristrette.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 300 °C
  • Elevato numero di colpi senza bisogno di rilubrificazione
  • Adatto per tolleranze molto ristrette
  • Adatto per le parti visibili in quanto il grasso non viene trasportato dagli espulsori
  • Registrato H1

Forniamo volentieri su richiesta la scheda dati di sicurezza.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
Barattolo 20g 1 VGI 300/    20 € 35.20
Barattolo 200g 1 VGI 300/  200 € 222.00

Informazioni sui prodotti

Informazioni sui prodotti

Utilizzo

La superficie da lubrificare deve essere pulita e non deve presentare per nessun motivo residui di oli o di grassi, sudore delle mani, particelle inquinanti, ecc. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di VCM 20. Applicare uno strato sottile di grasso in modo uniforme. Non mischiare con altri lubrificanti!

Proprietà

VGI 300 Valore Procedura di prova
Colore bianco trasparente DIN ISO 2049
Temperatura massima 300 °C      
Densità 1.84 g/cm³ DIN 51 757
Olio di base PFPE         
Punto di sgocciolamento nessuno DIN ISO 2176
Addensante inorganico      
Classe NLGI 2-3 DIN 51818
Penetrazione 240-275 1/10mm DIN 51818

Consigli tecnici

Cosa significa „Registrato H1“?

Questo materiale ausiliario è omologato per l’industria alimentare. H1 significa concretamente che è consentito un contatto sporadico con il cibo, non evitabile tecnicamente (10 parti per milione).

Consigli tecnici

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione