Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Pasta di montaggio bianca

VAP 1000

Descrizione del prodotto

Impiegabile universalmente, per il montaggio di viti e giunti filettati e per la lubrificazione di punti di scorrimento estremamente sollecitati. Protegge contro la corrosione e la ruggine per attrito. Permette lo svitamento dei collegamenti filettati e degli ugelli nella macchina per lo stampaggio ad iniezione dopo un lungo arresto delle macchine.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 1400 °C
  • Priva di sostanze tossiche e metalliche
  • Lubrificante solido bianco
  • Estremamente resistente alle pressioni
  • Resistente all’acqua calda, agli acidi e agli alcalini
  • Registrato H1

Forniamo volentieri su richiesta la scheda dati di sicurezza.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

Confezione
Contenuto
Prezzo / pezzo Quantità
Dosatore 250g VAP 1000/250 € 21.30
Barattolo 750g VAP 1000/750 € 48.00

Informazioni sui prodotti

Informazioni sui prodotti

Utilizzo

Applicare la pasta in modo omogeneo.

Proprietà

VAP 1000 Valore Procedura di prova
Colore bianco DIN ISO 2049
Temperatura massima 1’400 °C      
Densità 1.4 g/cm³ DIN 51 757
Olio di base olio minerale         
Punto di sgocciolamento nessuno DIN ISO 2176
Addensante gel      
Classe NLGI 1 DIN 51818
Penetrazione 310-340 1/10mm DIN ISO 2137

Consigli tecnici

Cosa significa „Registrato H1“?

Questo materiale ausiliario è omologato per l’industria alimentare. H1 significa concretamente che è consentito un contatto sporadico con il cibo, non evitabile tecnicamente (10 parti per milione).

Consigli tecnici

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare la scheda dati di sicurezza del prodotto in formato PDF.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione